17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイキ 引違い書庫(3枚戸) NW-0911H3-AW NW-0911H3-AW

ナイキ 引違い書庫(3枚戸) NW-0911H3-AW

通常単価(税別)
71,093
税込単価
78,202
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・外寸法:W899×D450×H1050・棚板2枚・ラッチ付・インジケーターキー・トラスコ...

詳細を確認

型番:

NW-0911H3-AW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

ナイキ 引違い書庫(3枚戸)  製品特長・仕様

NW-0911H3-AWの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NW-0911H3-AW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
71,093
( 78,202 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸法:W899×D450×H1050
・棚板2枚
・ラッチ付
・インジケーターキー
・トラスココード:868-5880
・質量:38kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ 引違い書庫(3枚戸) NW-0911H3-AWの型番NW-0911H3-AWのページです。 型番NW-0911H3-AWに関する仕様情報を記載しております。
ナイキ 引違い書庫(3枚戸) NW-0911H3-AWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ 引違い書庫(3枚戸) NW-0911H3-AW
ナイキ 引違い書庫(3枚戸) NWS-0911H3-AW
ナイキ スチール引違い(3枚扉) CWL-0911H3-WW
ナイキ ガラス引違い(3枚扉) CWS-0911HG3-WW
引違い書庫NWタイプ
U型壁面書庫(スチール引違い3枚戸タイプ)
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキトラスコ中山
通常価格71,09368,39491,457107,70637,904 -56,712 -
通常出荷日4日目4日目18日目4日目4日目〜8日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト