17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トレー書庫 NW-0911BLS-AW

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

トレー書庫

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NW-0911BLS-AW

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・引出し内寸(mm)間口×奥行×高さ:(浅型)270×369×31(深型)-
・タイプ:3列26段B4用
・外寸(mm)間口×奥行×高さ:899×450×1050
・外寸(mm)間口×奥行×高さ:899×450×1050
・外寸法:W899×D450×H1050
・3列26段B4用
・質量:67kg

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
タイプ
3列26段B4用
トラスココード
145-7284
引出し内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
(浅型)270×369×31(深型)-
質量
67000.0
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト