17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トレー書庫 3列8段B4用 NW-0907BLL-AW
  • トレー書庫 3列8段B4用

トレー書庫 3列8段B4用

通常単価(税別)
83,174
税込単価
91,491
通常出荷日:13日目

・タイプ:3列8段B4用。・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:899×450×700。・引出し内寸(m...

詳細を確認
  • 間口(mm)
    701~
  • 奥行(mm)
    450
  • 高さ(mm)
    700
  • 間口詳細(mm)
    899

型番:

NW-0907BLL-AW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

トレー書庫 3列8段B4用  製品特長・仕様

NW-0907BLL-AWの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
間口(mm)
701~
奥行(mm)
450
高さ(mm)
700
間口詳細(mm)
899
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内

型番リスト

表示件数
型番
NW-0907BLL-AW

商品タイプ

最小発注数量
本体
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
83,174
( 91,491 )
13日目

詳細情報

基本情報

・タイプ:3列8段B4用。・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:899×450×700。・引出し内寸(mm)間口×奥行×高さ:270×369×69

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トレー書庫 3列8段B4用の型番NW-0907BLL-AWのページです。 型番NW-0907BLL-AWに関する仕様情報を記載しております。
トレー書庫 3列8段B4用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トレー書庫 3列8段B4用
ナカバヤシ フロアケ-ス B4 1列
ダイシン 壁面収納庫用 W800無地ボード 左後用
カタログケース (B4タイプ) B3Cシリーズ
ナカバヤシ フロアケ-ス 3列
ナカバヤシ レタ-ケ-ス B4 1列
メーカーナイキナカバヤシダイシントラスコ中山ナカバヤシナカバヤシ
通常価格83,17440,71257,38366,027 -64,34615,968
通常出荷日13日目7日目4日目8日目11日目7日目
間口(mm)701~--701~--
奥行(mm)450-----
高さ(mm)700-----
間口詳細(mm)899-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト