17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイキ 上部カバー

ナイキ 上部カバー

通常単価(税別)
20,55022,191
税込単価
22,60524,410
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・外寸法:W400×D450×H60・H:60~105mm用・トラスココード:868-58...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

ナイキ 上部カバー  製品特長・仕様

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 適用本体サイズ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

適用本体サイズ

(mm)

最小発注数量
W900×D450×H60~105
1個
W900×D450×H100~170
1個
W900×D450×H140~240
1個
W900×D450×H190~320
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,550
( 22,605 )
7日目
21,000
( 23,100 )
7日目
21,891
( 24,080 )
7日目
22,191
( 24,410 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸法:W400×D450×H60
・H:60~105mm用
・トラスココード:868-5810
・質量:4kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ 上部カバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ 上部カバー
ナイキ 上部カバー H140~240 CWS-0902J-W
ナイキ 天板
ナイキ 天板(両面) CW-900TP-H
OS ラージキャビネット LC1010
ダイシン 壁面収納庫用 天板 W800ホワイト V845-WT1
メーカーナイキナイキナイキナイキ大阪製罐ダイシン
通常価格20,550-23,88616,49216,144321,41018,461
通常出荷日7日目4日目7日目4日目8日目4日目
その他オプションオプションオプションオプション-オプション

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト