17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

バーチカルZ

バーチカルZ
通常単価(税別)
51,21271,476
税込単価
56,33378,624
通常出荷日:4日目

高剛性かつ耐久性に優れたG-Bodyを採用。カッター本体とチップ厚みを厚くし剛性の高いチップ配列の採用...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

NVC-4080R-27【特長】
・突き加工用カッターです。
・高剛性かつ耐久性に優れたG-Bodyを採用しています。
・カッター本体とチップ厚みを厚くし剛性の高いチップ配列の採用により、荒加工での抜群の安定性を実現しました。
・突出し長さが長い深彫り荒加工でもびびりなく使用でき、加工能率を大幅アップできます。
【用途】
・被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、鋳鋼
【商品仕様】
・ボアタイプφ50~φ100
・JANコード:4547328438291
・トラスココード:828-0356
・質量:1430g
【材質/仕上】
・スチール
NVC-4063R-22【特長】
・突き加工用カッターです。
・高剛性かつ耐久性に優れたG-Bodyを採用しています。
・カッター本体とチップ厚みを厚くし剛性の高いチップ配列の採用により、荒加工での抜群の安定性を実現しました。
・突出し長さが長い深彫り荒加工でもびびりなく使用でき、加工能率を大幅アップできます。
【用途】
・被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、鋳鋼
【商品仕様】
・ボアタイプφ50~φ100
・JANコード:4547328438260
・トラスココード:828-0353
・質量:747g
【材質/仕上】
・スチール
NVC-3050R【特長】
・突き加工用カッターです。
・高剛性かつ耐久性に優れたG-Bodyを採用しています。
・カッター本体とチップ厚みを厚くし剛性の高いチップ配列の採用により、荒加工での抜群の安定性を実現しました。
・突出し長さが長い深彫り荒加工でもびびりなく使用でき、加工能率を大幅アップできます。
【用途】
・被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、鋳鋼
【商品仕様】
・ボアタイプφ50~φ100
・JANコード:4547328438239
・トラスココード:828-0350
・質量:749g
【材質/仕上】
・スチール
NVC-3050R-22【特長】
・突き加工用カッターです。
・高剛性かつ耐久性に優れたG-Bodyを採用しています。
・カッター本体とチップ厚みを厚くし剛性の高いチップ配列の採用により、荒加工での抜群の安定性を実現しました。
・突出し長さが長い深彫り荒加工でもびびりなく使用でき、加工能率を大幅アップできます。
【用途】
・被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、鋳鋼
【商品仕様】
・ボアタイプφ50~φ100
・JANコード:4547328438246
・トラスココード:828-0351
・質量:746g
【材質/仕上】
・スチール
NVC-4063R【特長】
・突き加工用カッターです。
・高剛性かつ耐久性に優れたG-Bodyを採用しています。
・カッター本体とチップ厚みを厚くし剛性の高いチップ配列の採用により、荒加工での抜群の安定性を実現しました。
・突出し長さが長い深彫り荒加工でもびびりなく使用でき、加工能率を大幅アップできます。
【用途】
・被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、鋳鋼
【商品仕様】
・ボアタイプφ50~φ100
・JANコード:4547328438253
・トラスココード:828-0352
・質量:747g
【材質/仕上】
・スチール

型番リスト

表示件数

仕様2

仕様3

最小発注数量
・突出し長さが長い深彫り荒加工でもびびりなく使用でき、加工能率を大幅アップできます・被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、鋳鋼・ボアタイプφ50~φ100・JANコード:4547328438239
・トラスココード:828-0350・質量:749g【材質/仕上】・スチール
1個
・突出し長さが長い深彫り荒加工でもびびりなく使用でき、加工能率を大幅アップできます・被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、鋳鋼・ボアタイプφ50~φ100・JANコード:4547328438246
・トラスココード:828-0351・質量:746g【材質/仕上】・スチール
1個
・突出し長さが長い深彫り荒加工でもびびりなく使用でき、加工能率を大幅アップできます・被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、鋳鋼・ボアタイプφ50~φ100・JANコード:4547328438253
・トラスココード:828-0352・質量:747g【材質/仕上】・スチール
1個
・突出し長さが長い深彫り荒加工でもびびりなく使用でき、加工能率を大幅アップできます・被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、鋳鋼・ボアタイプφ50~φ100・JANコード:4547328438260
・トラスココード:828-0353・質量:747g【材質/仕上】・スチール
1個
・突出し長さが長い深彫り荒加工でもびびりなく使用でき、加工能率を大幅アップできます・被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、鋳鋼・ボアタイプφ50~φ100・JANコード:4547328438291
・トラスココード:828-0356・質量:1430g【材質/仕上】・スチール
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,212
( 56,333 )
4日目
51,212
( 56,333 )
4日目
57,275
( 63,003 )
4日目
57,275
( 63,003 )
4日目
71,476
( 78,624 )
4日目

詳細情報

基本情報

高剛性かつ耐久性に優れたG-Bodyを採用。
カッター本体とチップ厚みを厚くし剛性の高いチップ配列の採用により、荒加工での抜群の安定性を実現。
突出し長さが長い深彫り荒加工でもびびりなく使用でき、加工能率を大幅アップ。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バーチカルZのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バーチカルZ
スーパーダイメイト 本体
ミル45 本体
フィニッシュジェットミル 本体
スウィングミル 本体
スーパーTスロットカッタ 本体
メーカーダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェット
通常価格51,212-46,542 -42,442 -136,180 -174,666 -39,853 -
通常出荷日4日目4日目4日目1日目〜4日目4日目
仕様1・突き加工用カッターです・高剛性かつ耐久性に優れたG-Bodyを採用しています・カッター本体とチップ厚みを厚くし剛性の高いチップ配列の採用により、荒加工での抜群の安定性を実現しました・一般鋼および難削材・形状加工用ラジアスカッタです・切れ味と強度を兼ね備えた高能率加工用工具です・ポジ刃形採用しています・耐熱合金等の難削材加工用ブレーカ付チップもラインナップしています・汎用・平面削り用カッタです・鋳鉄・一般鋼から焼入れ鋼まで幅広い用途に対応しています・カッタ本体は高剛性かつ耐久性に優れるG-bodyです・高精度超硬シム採用によりカッタ本体の長寿命化しています-・荒・肩削り用刃先交換式カッタです・深切込み用です・BT50一体タイプです・エンドキャップ交換タイプです・T溝加工用です・スーパーエンドチッパー用チップを使用です・3次元形状チップの採用で切削性、切り屑排出性向上できます・2N+2Nの千鳥刃仕様です・外周逃げ角を大きくし、びびり対策です

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト