17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ダイジェット バーチカルZ用チップ JC8015

通常単価(税別)
2,248
税込単価
2,473
通常出荷日:4日目

【特長】・高能率突き加工用カッタ『バーチカルZ』用チップです。【商品仕様】・バーチカルZ用チップ・JA...

詳細を確認

    型番:

    NVC1507C05-JC8015
    解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    NVC1507C05-JC8015の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NVC1507C05-JC8015
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,248
    ( 2,473 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高能率突き加工用カッタ『バーチカルZ』用チップです。
    【商品仕様】
    ・バーチカルZ用チップ
    ・JANコード:4547328437287
    ・トラスココード:837-1861
    ・質量:0g
    【材質/仕上】
    ・超硬合金

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ダイジェット バーチカルZ用チップ JC8015の型番NVC1507C05-JC8015のページです。 型番NVC1507C05-JC8015に関する仕様情報を記載しております。
    ダイジェット バーチカルZ用チップ JC8015のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダイジェット バーチカルZ用チップ JC8015
    ダイジェット ヘプタミル チップ JC8015
    ダイジェット ダイジェットミル90用チップ JC8015
    ダイジェット QMミル チップ JC8050
    ダイジェット QMマックス用チップ JC7560
    ダイジェット 高送りダイマスタ チップ JC8050
    メーカーダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェット
    通常価格2,2481,4951,5819529561,330
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト