17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チューブロープ 20mm×10m

通常単価(税別)
1,193
税込単価
1,312
通常出荷日:1日目

【特長】・長尺タイプなので必要な長さでカットし使用できます【用途】・トラックシートの幌掛けや、シート張...

詳細を確認
  • イエロー
  • 包装形態
    袋入り
  • JANコード
    4903599043846
  • トラスココード
    113-5500
  • 線径(mm)
    20
  • 長さ(m)
    10
  • 材質1
    再利用タイヤチューブ
  • 質量(g)
    350

型番:

NTR-01
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NTR-01の仕様・寸法情報

イエロー
包装形態
袋入り
JANコード
4903599043846
トラスココード
113-5500
線径(mm)
20
長さ(m)
10
材質1
再利用タイヤチューブ
質量(g)
350

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NTR-01
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,193
( 1,312 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長尺タイプなので必要な長さでカットし使用できます
【用途】
・トラックシートの幌掛けや、シート張り等

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チューブロープ 20mm×10mの型番NTR-01のページです。 型番NTR-01に関する仕様情報を記載しております。
チューブロープ 20mm×10mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューブロープ 20mm×10m
クレモナ金剛打ロープ 万能パック 6mm×20m
ユタカメイク ポリエステル金剛打ロープ 万能パック 6mm×20m
ユタカメイク カラビナ付きポリエステルロープ 12mm×20m
ユタカメイク ロープ PEカラーロープ万能パック 9φ×20m 赤
フロートロープドラム巻 12g/m(約6.5mm) ×165m
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格1,1932,5581,5086,0363,07121,906
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
イエローレッドグリーン
包装形態袋入りバンド掛巻バンド掛巻シュリンクパックバンド掛け/シュリンクパックドラム巻
JANコード490359904384649035991124054903599112412490359911255949035990537394903599065169
トラスココード113-5500827-6080827-5887827-8822113-5461829-1188
線径(mm)20661296.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト