17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ヤマト ストレートフィーダ NTK-5H型 200V60HZ NTK-5H-2-6

ヤマト ストレートフィーダ NTK-5H型 200V60HZ

通常単価(税別)
78,750
税込単価
86,625
通常出荷日:7日目

【特長】・機構学に基づいたシンプルな構造です。・ローメンテナンスで気軽にしようできる汎用パーツフィーダ...

詳細を確認

型番:

NTK-5H-2-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NTK-5H-2-6の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
NTK-5H-2-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
78,750
( 86,625 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機構学に基づいたシンプルな構造です。
・ローメンテナンスで気軽にしようできる汎用パーツフィーダです。
・板ばねの位置、取り付け角度の独自開発により、安定した新堂を確保できます。
・豊富な機種と多様な配列方式で、一般微小部品から大形、重要部品まで幅広く対応できます。
【商品仕様】
・幅(mm):65
・奥行(mm):150
・振動数(回/分):7200
・全高(mm):118
・定格電流(A):0.04
・電圧(V):200
・電圧(V):200
・定格電流(A):0.04
・全高(mm):118
・振動数(回/分):7200
・入力周波数(HZ):60
・シュート長さ(mm):250~300
・シュート重量(kg):2.0
・常用速度(m):1~3
・適用コントローラ:ECI-02SAD・ECI-03C
・トラスココード:852-1919
・質量:4.5kg
【材質/仕上】
・本体カバー:鋼板

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヤマト ストレートフィーダ NTK-5H型 200V60HZの型番NTK-5H-2-6のページです。 型番NTK-5H-2-6に関する仕様情報を記載しております。
ヤマト ストレートフィーダ NTK-5H型 200V60HZのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤマト ストレートフィーダ NTK-5H型 200V60HZ
ヤマト バイブレータ YV-20型 200V60HZ
DC3.7Vミニドライバー(USB充電式)EA813PE-5
電動ドライバー用 L型アダプター
カウンター内蔵電動ドライバー HFB-BE200シリーズ
電動ドライバー用スーパースリムアダプター(L型)
メーカーヤマトヤマトエスコANEXキリウストラスコ中山
通常価格78,75076,26912,5003,84541,8354,720
通常出荷日7日目14日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプ本体-本体関連部品-関連部品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト