17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ヤマト ストレートフィーダ NTK-3WH 100V 50HZ NTK-3WH-1-5

ヤマト ストレートフィーダ NTK-3WH 100V 50HZ

通常単価(税別)
90,413
税込単価
99,454
通常出荷日:7日目

【特長】・機構学に基づいたシンプルな構造です。・ローメンテナンスで気軽にしようできる汎用パーツフィーダ...

詳細を確認

    型番:

    NTK-3WH-1-5
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    NTK-3WH-1-5
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    90,413
    ( 99,454 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・機構学に基づいたシンプルな構造です。
    ・ローメンテナンスで気軽にしようできる汎用パーツフィーダです。
    ・板ばねの位置、取り付け角度の独自開発により、安定した新堂を確保できます。
    ・豊富な機種と多様な配列方式で、一般微小部品から大形、重要部品まで幅広く対応できます。
    【用途】
    ・パーツフィーダ等から整送されてきたワークを、水平方向に搬送し次のコーナーの自動機器へ供給するための直進振動機です。
    ・調整が安易で、安定した動作でスピーディーに移送します。
    【商品仕様】
    ・幅(mm):38
    ・奥行(mm):170
    ・高さ(mm):106
    ・電源電圧:100(V)
    ・定格電流:0.025(A)
    ・振動数:7080~22800(回/分)
    ・適用コントローラ:ECI-02SAD、ECI-03C
    ・シュート長さ:150~200(MM)
    ・シュート重量:1.0(kg)
    ・常用速度:1~3(m)
    ・トラスココード:852-1912
    ・質量:2.7kg
    【材質/仕上】
    ・本体カバー:鋼板

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ヤマト ストレートフィーダ NTK-3WH 100V 50HZの型番NTK-3WH-1-5のページです。 型番NTK-3WH-1-5に関する仕様情報を記載しております。
    ヤマト ストレートフィーダ NTK-3WH 100V 50HZのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヤマト ストレートフィーダ NTK-3WH 100V 50HZ
    ヤマト ストレートフィーダ NTK-5H型 200V60HZ
    ドライバーアーム KP-AUX-C50/E50/B50/D50
    ヤマト バイブレータ YV-20型 200V60HZ
    AC100Vミニドライバー CC-10A WB
    AC100Vミニドライバー CC-10A WP
    メーカーヤマトヤマトキリウスヤマトEARTH MANEARTH MAN
    通常価格90,41378,75043,294 -76,2693,2083,614
    通常出荷日7日目7日目3日目〜14日目在庫品1日目在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト