ファクトリーサプライ用品技術窓口

しめしめ45結束機用スペアクリップ白 (200個入) NT45CB-200N

しめしめ45結束機用スペアクリップ白 (200個入)

通常単価(税別)
740
税込単価
814
通常出荷日:1日目

【特長】・しめしめ45用スペアクリップ(白)です【商品仕様】・200個入り色 : 白・OPP袋入・JA...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    結束機用オプション
  • JANコード
    4953563911176
  • 質量(g)
    66.000
  • トラスココード
    815-7664
  • 材質1
    ポリアセタール

ご注意

  • ベルト幅4.5mm用

型番:

NT45CB-200N
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NT45CB-200Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
結束機用オプション
JANコード
4953563911176
質量(g)
66.000
トラスココード
815-7664
材質1
ポリアセタール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NT45CB-200N
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
740
( 814 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・しめしめ45用スペアクリップ(白)です
【商品仕様】
・200個入り色 : 白
・OPP袋入
・JANコード:4953563911176
・トラスココード:815-7664
・質量:66g
【材質/仕上】
・ポリアセタール

ご注意

  • ベルト幅4.5mm用

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

しめしめ45結束機用スペアクリップ白 (200個入)の型番NT45CB-200Nのページです。 型番NT45CB-200Nに関する仕様情報を記載しております。
しめしめ45結束機用スペアクリップ白 (200個入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
しめしめ45結束機用スペアクリップ白 (200個入)
しめしめ45結束機用スペアクリップ黒 (200個入)
仁礼 しめしめ45結束機用スペアクリップ緑 (200個入)
仁礼 しめしめ45業務用スペアクリップ白 (1000個入)
仁礼 しめしめ60 2スペアクリップ白 (100個入)
しめしめ45結束機用スペアベルト白(2巻入)
メーカー仁礼工業仁礼工業仁礼工業仁礼工業仁礼工業仁礼工業
通常価格7407406393,300785957
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプ結束機用オプション結束機用オプション結束機用オプション結束機用オプション結束機用オプション結束機用オプション
JANコード495356391117649535639111834953563921472495356391119049535639227144953563911077
質量(g)66.00066.00066.000392.00092.500186.000
トラスココード815-7664815-7662815-7663815-7661815-7667815-7657
材質1ポリアセタールポリアセタールポリアセタールポリアセタール66ナイロン66ナイロン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型結束機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト