ファクトリーサプライ用品技術窓口

しめしめ45結束機用スペアクリップ黒 (200個入) NT45CB-200B
  • しめしめ45結束機用スペアクリップ黒 (200個入)

しめしめ45結束機用スペアクリップ黒 (200個入)【200個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
740
税込単価
814

【特長】・しめしめ45用スペアクリップ(黒)です【商品仕様】・200個入り色 ...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    結束機用オプション
  • JANコード
    4953563911183
  • 質量(g)
    66.000
  • トラスココード
    815-7662
  • 材質1
    ポリアセタール

ご注意

  • ベルト幅4.5mm用

型番:

NT45CB-200B
解除
    数量:
    パック (200個入り)

    NT45CB-200Bの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    結束機用オプション
    JANコード
    4953563911183
    質量(g)
    66.000
    トラスココード
    815-7662
    材質1
    ポリアセタール
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NT45CB-200B
    最小発注数量
    1パック

    200個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    740
    ( 814 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・しめしめ45用スペアクリップ(黒)です
    【商品仕様】
    ・200個入り色 : 黒
    ・OPP袋入り
    ・耐候性仕様
    ・JANコード:4953563911183
    ・トラスココード:815-7662
    ・質量:66g
    【材質/仕上】
    ・ポリアセタール

    ご注意

    • ベルト幅4.5mm用

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    しめしめ45結束機用スペアクリップ黒 (200個入)の型番NT45CB-200Bのページです。 型番NT45CB-200Bに関する仕様情報を記載しております。
    しめしめ45結束機用スペアクリップ黒 (200個入)のレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    ケーブルの結束
    4
    満足度:4.0
    多芯ケーブルの固定に使用しています。 いろいろなサイズのインシュロックを用意する必要がなく便利ですが、 もう少し安くなれ...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    しめしめ45結束機用スペアクリップ黒 (200個入)
    しめしめ45結束機用スペアクリップ白 (200個入)
    仁礼 しめしめ45結束機用スペアクリップ緑 (200個入)
    仁礼 しめしめ45業務用スペアクリップ黒 (1000個入)
    仁礼 しめしめ45業務用スペアクリップ白 (1000個入)
    仁礼 しめしめ60 2スペアクリップ白 (100個入)
    メーカー仁礼工業仁礼工業仁礼工業仁礼工業仁礼工業仁礼工業
    通常価格7407406393,4003,300785
    通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
    商品タイプ結束機用オプション結束機用オプション結束機用オプション結束機用オプション結束機用オプション結束機用オプション
    JANコード495356391118349535639111764953563921472495356391120649535639111904953563922714
    質量(g)66.00066.00066.000392.000392.00092.500
    トラスココード815-7662815-7664815-7663815-7660815-7661815-7667
    材質1ポリアセタールポリアセタールポリアセタールポリアセタールポリアセタール66ナイロン
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    小型結束機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました