ファクトリーサプライ用品技術窓口

仁礼 しめしめ45業務用スペアベルト白 NT45BTC-100N

仁礼 しめしめ45業務用スペアベルト白

通常単価(税別)
3,750
税込単価
4,125
通常出荷日:4日目

【特長】・大量に結束する場合には使い易く、コスト的にも安価です。【用途】・しめしめ45用業務用ベルト(...

詳細を確認

ご注意

  • ベルト幅4.5mm用

型番:

NT45BTC-100N
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NT45BTC-100Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
結束機用オプション
JANコード
4953563911121
質量(g)
620.000
トラスココード
815-7659
材質1
66ナイロン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NT45BTC-100N
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,750
( 4,125 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大量に結束する場合には使い易く、コスト的にも安価です。
【用途】
・しめしめ45用業務用ベルト(白)
【商品仕様】
・100m巻ベルト色(白)
・キャリーケース入り
・JANコード:4953563911121
・トラスココード:815-7659
・質量:620g
【材質/仕上】
・66ナイロン

ご注意

  • ベルト幅4.5mm用

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

仁礼 しめしめ45業務用スペアベルト白の型番NT45BTC-100Nのページです。 型番NT45BTC-100Nに関する仕様情報を記載しております。
仁礼 しめしめ45業務用スペアベルト白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
仁礼 しめしめ45業務用スペアベルト白
仁礼 しめしめ45業務用スペアベルト黒
仁礼 しめしめ45業務用スペアクリップ白 (1000個入)
仁礼 しめしめ60 2スペアベルト白
仁礼 しめしめ33用スペアベルト白
仁礼 太物結束用しめしめ80スペアベルト白
メーカー仁礼工業仁礼工業仁礼工業仁礼工業仁礼工業仁礼工業
通常価格3,7502,6043,3002,0881,5255,639
通常出荷日4日目2日目1日目1日目7日目1日目
商品タイプ結束機用オプション結束機用オプション結束機用オプション結束機用オプション結束機用オプション結束機用オプション
JANコード495356391112149535639111384953563911190495356392269149535639120504953563913033
質量(g)620.000620.000392.000425.000193.500765.000
トラスココード815-7659815-7658815-7661815-7666815-7685815-7692
材質166ナイロン66ナイロンポリアセタール66ナイロン66ナイロン66ナイロン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型結束機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト