ファクトリーサプライ用品技術窓口

仁礼 しめしめ45結束機用スペアベルト緑 NT45BT-15G

仁礼 しめしめ45結束機用スペアベルト緑

通常単価(税別)
1,011
税込単価
1,112
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・しめしめ45用スペアベルト(緑)です。【用途】・しめしめ45用スペアベルト(緑)【商品仕様】...

詳細を確認

ご注意

  • ベルト幅4.5mm用

型番:

NT45BT-15G
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NT45BT-15Gの仕様・寸法情報

商品タイプ
結束機用オプション
JANコード
4953563921496
質量(g)
186.000
トラスココード
815-7656
材質1
66ナイロン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
NT45BT-15G
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,011
( 1,112 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・しめしめ45用スペアベルト(緑)です。
【用途】
・しめしめ45用スペアベルト(緑)
【商品仕様】
・15m×2本入り色 : 緑
・OPP袋入り
・深緑
・JANコード:4953563921496
・トラスココード:815-7656
・質量:186g
【材質/仕上】
・66ナイロン

ご注意

  • ベルト幅4.5mm用

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

仁礼 しめしめ45結束機用スペアベルト緑の型番NT45BT-15Gのページです。 型番NT45BT-15Gに関する仕様情報を記載しております。
仁礼 しめしめ45結束機用スペアベルト緑のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
仁礼 しめしめ45結束機用スペアベルト緑
仁礼 しめしめ45結束機用スペアクリップ緑 (200個入)
仁礼 しめし45結束機用スペアベルト黒
仁礼 しめしめ45業務用スペアベルト白
仁礼 しめしめ45業務用スペアベルト黒
しめしめ45結束機用スペアベルト白(2巻入)
メーカー仁礼工業仁礼工業仁礼工業仁礼工業仁礼工業仁礼工業
通常価格1,0116399573,7502,604957
通常出荷日在庫品1日目4日目2日目4日目2日目1日目
商品タイプ結束機用オプション結束機用オプション結束機用オプション結束機用オプション結束機用オプション結束機用オプション
JANコード495356392149649535639214724953563911084495356391112149535639111384953563911077
質量(g)186.00066.000186.000620.000620.000186.000
トラスココード815-7656815-7663815-7655815-7659815-7658815-7657
材質166ナイロンポリアセタール66ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロン

小型結束機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト