17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

UTSカート(SUS304) キャスター100mm

UTSカート(SUS304) キャスター100mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
113,414121,828
税込単価
124,755134,011

【特長】・ステンレス(SUS304)製なので、耐さび性・耐薬品性などに優れた耐...

詳細情報を確認する
  • 高さ (mm)
    815
  • 最大積載量 (kg/台)
    200
  • 材質1
    棚板:ステンレス(SUS304)●ポールサイドハンドル:ステンレス(SUS304)●キャスター金具:スチール●車輪:エラストマー
  • 均等積載量(kg/段)
    65
  • 支柱径(mm)
    25.4
  • 段数(段)
    3
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25.4

ご注意

  • 耐荷重は本体自重を含めた総荷重となります。
  • 耐荷重は本体自重を含めた総荷重となります。

型番

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • 間口(mm)

    • 奥行(mm)

    • JANコード

    • トラスココード

    • 質量(g)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    間口

    (mm)

    奥行

    (mm)

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    最小発注数量
    839
    461
    4933315282754
    537-3565
    25400.0
    1個
    991
    461
    4933315282730
    537-3573
    28100.0
    1個
    839
    614
    4933315282716
    537-3581
    29400.0
    1個
    991
    614
    4933315282693
    537-3590
    32700.0
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    117,233
    ( 128,956 )
    4日目
    113,414
    ( 124,755 )
    4日目
    115,769
    ( 127,346 )
    4日目
    121,828
    ( 134,011 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ステンレス(SUS304)製なので、耐さび性・耐薬品性などに優れた耐久性を発揮します。
    【用途】
    ・高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所。
    ・食品関係で衛生的な場所。
    ・電子、半導体でのクリーンな環境を求める場所。

    ご注意

    • 耐荷重は本体自重を含めた総荷重となります。
    • 耐荷重は本体自重を含めた総荷重となります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    UTSカート(SUS304) キャスター100mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    UTSカート(SUS304) キャスター100mm
    ステンレスワーキングカート2型(SUS304)
    ステンレス万能カート(SUS304)
    ステンレスワーキングカート1型(SUS304)
    落下防止カート 1型 430ソリッドシェルフ
    ステンレスワゴン C1型 S・Tカート(SUS304)
    メーカーエレクターエレクターエレクターエレクターエレクターキャニオン
    通常価格113,414-74,060 -76,425 -64,725 -132,600 -127,344 -
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目11日目5日目
    高さ(mm)815815963815-1540 / 1550
    最大積載量(kg/台)200200192192-200
    材質1棚板:ステンレス(SUS304)●ポールサイドハンドル:ステンレス(SUS304)●キャスター金具:スチール●車輪:エラストマー本体:ステンレス(SUS304)●キャスター金具:スチール●車輪:エラストマー本体:ステンレス(SUS304)本体:ステンレス(SUS304)車輪:エラストマー-
    均等積載量(kg/段)6565609060-
    支柱径(mm)25.425.425.425.425.4-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト