17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タクボ NS用 棚セット NST-13 NST-13

タクボ NS用 棚セット NST-13

通常単価(税別)
11,025
税込単価
12,128
通常出荷日:9日目

【特長】・Mr..シャッターマン 側面壁。背面壁に取り付ける別売棚。【用途】・20番パネル+21番パネ...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4904780099345
  • トラスココード
    113-6964
  • 質量(g)
    7200.0

型番:

NST-13
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NST-13の仕様・寸法情報

その他
オプション
JANコード
4904780099345
トラスココード
113-6964
質量(g)
7200.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
NST-13
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,025
( 12,128 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Mr..シャッターマン 側面壁。背面壁に取り付ける別売棚。
【用途】
・20番パネル+21番パネル用
【商品仕様】
・サイド棚側面壁または背面壁に取り付ける棚です15cm間隔で4段階に調整可能
・タクボ NS用 棚セット NST-13
・JANコード:4904780099345
・トラスココード:113-6964
・質量:7.2kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タクボ NS用 棚セット NST-13の型番NST-13のページです。 型番NST-13に関する仕様情報を記載しております。
タクボ NS用 棚セット NST-13のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タクボ NS用 棚セット NST-13
タクボ アンカーボルトセット 基本
タクボ アンカーボルトセット 連棟
タクボ ND用 付属追加棚 HT-12W
タクボ ND用 付属追加棚 HT-05W
タクボ Mr.ストックマンプラスアルファ3015W
メーカータクボタクボタクボタクボタクボタクボ
通常価格11,0251,9251,2007,2635,800256,976
通常出荷日9日目9日目9日目18日目9日目5日目
その他オプションオプションオプション-オプション-
JANコード490478009934549047800624174904780062424490478009872049047800986834904780154464
トラスココード113-6964132-8941132-8935113-3673113-3672111-6165
質量(g)7200.0450.0230.04900.02400.0259700.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト