ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

鉄・ステンレス兼用グローバルソー

通常単価(税別)
3,769
税込単価
4,146
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・鉄・ステンレス兼用・切り込み制限ガードが本体への衝撃を緩和。本体強度がアップ。・靭性に優れた...

詳細を確認

型番:

NSS-180
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NSS-180の仕様・寸法情報

外径(mm)
180
刃厚(mm)
1.8
内径(mm)
20
歯数(山数)(P)
36
JANコード
4920350321074
トラスココード
803-6660
切断能力(mm)ステンレス
3
切断能力(mm)鉄鋼
6
最高回転速度
5500rpm
重量(g)
210

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
NSS-180
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,769
( 4,146 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄・ステンレス兼用
・切り込み制限ガードが本体への衝撃を緩和。本体強度がアップ。
・靭性に優れた硬高度チップを採用。チップ欠けを低減。
・オープンポケット。広く浅いチップポケットにより、切屑の詰まりを低減
【用途】
・鉄・ステンレス兼用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鉄・ステンレス兼用グローバルソーの型番NSS-180のページです。 型番NSS-180に関する仕様情報を記載しております。
鉄・ステンレス兼用グローバルソーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄・ステンレス兼用グローバルソー
鉄・ステンレス兼用 チップソー
チップソー(鉄・ステンレス兼用)鉄鋼用チップソースタンダードタイプ
チップソー “グローバルソー王者”(ステンレス用)
ブルドッグ 鉄・ステンレス兼用チップソー BSS-180-38
チップソー グローバルソー(アルミ・非鉄金属用) GA-165E
メーカーモトユキモトユキモトユキモトユキモトユキモトユキ
通常価格3,7697,7046,96014,4654,1826,552
通常出荷日在庫品1日目5日目1日目1日目4日目4日目
外径(mm)180180150150180165
刃厚(mm)1.81.41.21.21.82
内径(mm)202020202020
歯数(山数)(P)364032603850
JANコード492035032107449203500039014920350005066492035000505949203503009874920350006285

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト