ファクトリーサプライ用品技術窓口

ネバーシーズ ニッケルスペシャル 19.07KG

通常単価(税別)
295,564
税込単価
325,120
通常出荷日:8日目

【特長】・高温による焼き付けや高圧によるかじりを防止します。・腐食性蒸気に不活性です。(特に強酸、強ア...

詳細を確認
  • 種類
    ペースト
  • 最高使用温度
    ~1500℃
  • 最低使用温度
    ~-200℃
  • PRTR
    該当
  • トラスココード
    556-7386
  • 質量(g)
    19070
  • 材質1
    主成分:ニッケル、黒鉛
  • 使用温度範囲詳細(℃)
    -183~1425
  • 容器タイプ
  • 容量(g)
    19050
  • 銀灰
  • ちょう度
    300~350

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

NSN-42B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NSN-42Bの仕様・寸法情報

種類
ペースト
最高使用温度
~1500℃
最低使用温度
~-200℃
PRTR
該当
トラスココード
556-7386
質量(g)
19070
材質1
主成分:ニッケル、黒鉛
使用温度範囲詳細(℃)
-183~1425
容器タイプ
容量(g)
19050
銀灰
ちょう度
300~350
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
NSN-42B
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
295,564
( 325,120 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高温による焼き付けや高圧によるかじりを防止します。
・腐食性蒸気に不活性です。(特に強酸、強アルカリ)
【用途】
・化学、石油プラントなどの耐酸性、耐アルカリ性が要求される腐食雰囲気箇所。
【商品仕様】
・色:銀灰
・容量(g):19068
・使用温度範囲(℃):-183~1425
・使用温度範囲:-183~1425℃
・トラスココード:556-7386
・質量:19070g
【材質/仕上】
・主成分:ニッケル、黒鉛

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネバーシーズ ニッケルスペシャル 19.07KGの型番NSN-42Bのページです。 型番NSN-42Bに関する仕様情報を記載しております。
ネバーシーズ ニッケルスペシャル 19.07KGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネバーシーズ ニッケルスペシャル 19.07KG
ネバーシーズ ニッケル・スペシャル・グレード(NSN)
焼付防止剤 ネバーシーズ(ペーストタイプ)
ネバーシーズ 標準グレード
ロックタイト "アンチシーズ"(ニッケルベース・焼付防止潤滑剤)
モリコート ペースト(淡黄色) Eペースト 20kg
メーカーボスティックボスティックボスティックボスティックヘンケルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
通常価格295,5647,385 -3,930 -3,794 -6,465270,002
通常出荷日8日目1日目1日目〜1日目〜1日目6日目
種類ペーストペーストペースト-ペーストペースト
最高使用温度~1500℃---~800℃~200℃
最低使用温度~-200℃~-100℃~-100℃-~-50℃~-50℃
PRTR該当-----
トラスココード556-7386-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

焼付防止潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト