ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ニュースマイルマスク (50枚入)【50個入り】

ニュースマイルマスク (50枚入) NSM12
  • ニュースマイルマスク (50枚入)
通常単価(税別)
791
税込単価
870
通常出荷日:6日目

【特長】・ノーズピースと三段プリーツで自然なフィット感・・長時間使用しても圧迫を感じないソフトな着用感...

詳細を確認

型番:

NSM12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

NSM12の仕様・寸法情報

サイズ
フリー
JANコード
4948278001519
質量(g)
139.000
トラスココード
853-7483
材質1
ポリプロピレン不織布3層
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NSM12
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
791
( 870 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノーズピースと三段プリーツで自然なフィット感

・長時間使用しても圧迫を感じないソフトな着用感
・安心してご使用いただける国産品です
・ミクロの汚れをキャッチする優れたフィルター効果!95%以上の濾過効果、しかも0.8mmAq以下の空気抵抗。長時間使用しても、息苦しさはありません
【用途】
・食品加工工場などに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニュースマイルマスク (50枚入)の型番NSM12のページです。 型番NSM12に関する仕様情報を記載しております。
ニュースマイルマスク (50枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニュースマイルマスク (50枚入)
川西 活性炭フィルターマスク4PLY 50枚入
防護マスク 8210 N95N (20枚入)
[DS2]マスク(防塵用/20枚) EA800NB-8
電動ファン付呼吸用保護具BL-711H-02用オプション
取替式防じんマスク サカヰ式 1121R-08型
メーカー東京パック川西工業スリーエムジャパンエスコアズワン興研
通常価格7916502,5423,7301,6003,254
通常出荷日6日目在庫品1日目1日目2日目1日目6日目
サイズフリー-----
JANコード4948278001519-----
質量(g)139.000-----
トラスココード853-7483-----
材質1ポリプロピレン不織布3層-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト