17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

NS用 補強パネル NSHP-26

NS用 補強パネル

通常単価(税別)
31,190
税込単価
34,309
通常出荷日:11日目

【特長】・Mr.シャッターマン 多雪地型連棟の場合、梁下補強パネルか間仕切りセットが必要です。【用途】...

詳細を確認

    ご注意

    • NS型:多雪型の連棟の場合、間仕切りセットまたは梁下補強パネルのどちらかが必要となります
    • ND、NJ型:多雪型の連棟型で間仕切りなしタイプは梁下補強パネル付となります
    • NS型:多雪型の連棟の場合、間仕切りセットまたは梁下補強パネルのどちらかが必要となります ND、NJ型:多雪型の連棟型で間仕切りなしタイプは梁下補強パネル付となります

    型番:

    NSHP-26
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    NSHP-26の仕様・寸法情報

    奥行(mm)
    2622
    JANコード
    4904780099413
    トラスココード
    111-3167
    質量(g)
    21900.0

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NSHP-26

    奥行(mm)

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    最小発注数量
    2622
    4904780099413
    111-3167
    21900.0
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    31,190
    ( 34,309 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・Mr.シャッターマン 多雪地型連棟の場合、梁下補強パネルか間仕切りセットが必要です。
    【用途】
    ・補強用パネル

    ご注意

    • NS型:多雪型の連棟の場合、間仕切りセットまたは梁下補強パネルのどちらかが必要となります
    • ND、NJ型:多雪型の連棟型で間仕切りなしタイプは梁下補強パネル付となります
    • NS型:多雪型の連棟の場合、間仕切りセットまたは梁下補強パネルのどちらかが必要となります ND、NJ型:多雪型の連棟型で間仕切りなしタイプは梁下補強パネル付となります

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    NS用 補強パネルの型番NSHP-26のページです。 型番NSHP-26に関する仕様情報を記載しております。
    NS用 補強パネルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    NS用 補強パネル
    タクボ NS用 棚セット NST-12
    タクボ NS用 棚セット NST-13
    ステンレス保管庫用ベース
    ステンレス収納庫用オプション
    多人数用ロッカー
    メーカータクボタクボタクボトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格31,19010,151 -11,02517,016 -17,216 -40,740 -
    通常出荷日11日目10日目〜9日目8日目4日目〜8日目

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト