17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

積水 農業用コンテナ NS-G-PP ベージュ NS-G-PP

積水 農業用コンテナ NS-G-PP ベージュ

通常単価(税別)
2,314
税込単価
2,545
通常出荷日:4日目

【特長】・果実・野菜の収穫から運搬まで幅広く使用できる農業用コンテナです。【商品仕様】・容量(L):1...

詳細を確認

型番:

NS-G-PP
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NS-G-PPの仕様・寸法情報

商品タイプ
ダンボールプラスチックコンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
その他
容量(L)
19
外形間口(mm)
490
外形奥行(mm)
307
外形高さ(mm)
165
色詳細
ベージュ
質量(g)
1000.0
JANコード
4901860096218
トラスココード
136-7153
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NS-G-PP
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,314
( 2,545 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・果実・野菜の収穫から運搬まで幅広く使用できる農業用コンテナです。
【商品仕様】
・容量(L):19
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:490×307×165
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:429×270×148
・許容重量:8kg×10段
・梱包単位:5
・カード差別売
・印刷対応可能(別途お見積もり)
・JANコード:4901860096218
・質量:1kg
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

積水 農業用コンテナ NS-G-PP ベージュの型番NS-G-PPのページです。 型番NS-G-PPに関する仕様情報を記載しております。
積水 農業用コンテナ NS-G-PP ベージュのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
積水 農業用コンテナ NS-G-PP ベージュ
プラダン ブロックNSコンテナ
積水 農業用品 み ポリイシミ 青
ヒシ 乳業用コンテナ 黄
リス トレーコンテナーMK-10 ベージュ
積水 ヤサイコンテナ 黄
メーカー積水テクノ成型国盛化学積水テクノ成型ヒシ岐阜プラスチック工業積水テクノ成型
通常価格2,3147,249 -1,9334,4401,7932,599
通常出荷日4日目1日目1日目8日目7日目4日目
商品タイプダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナ---ダンボールプラスチックコンテナ
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)---ポリプロピレン(PP)
その他その他---その他
容量(L)19----28
外形間口(mm)490----520

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダンボールプラスチックコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト