17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ネバーシーズ 標準グレード
  • NSB-4
  • NS-42B

ネバーシーズ 標準グレード

通常単価(税別)
3,794194,007特別価格
税込単価
4,173213,408特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~8日目

【仕様】・ほとんどのガス、化学薬品、蒸気に不活性・電触防止効果があります。

  • 仕様2
    ・サビ、腐食、焼付、かじりが問題となる箇所の組立、メンテナンス。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

NSB-4【特長】
・ほとんどのガス、化学薬品、蒸気に不活性・電触防止効果があります。
・高温による焼き付けや高圧によるかじりを完全に防止します。(2250kg/[[CM2]]以上の耐圧性)
【用途】
・サビ、腐食、焼付、かじりが問題となる箇所の組立、メンテナンス。
【商品仕様】
・色:銀灰
・容量(g):113.6
・使用温度範囲:-183~1100℃
・容器:チューブ
・JANコード:0747224582409
・トラスココード:820-2769
・質量:114g
【材質/仕上】
・主成分:銅、グラファイト、鉱油系
NS-42B【特長】
・ほとんどのガス、化学薬品、蒸気に不活性・電触防止効果があります。
・高温による焼付や高圧によるかじりを完全に防止します。(2250kg/[[CM2]]以上の耐圧性)
【用途】
・サビ、腐食、焼付、かじりが問題となる箇所の組立、メンテナンス。
【商品仕様】
・色:銀灰
・容量(g):19068
・使用温度範囲(℃):-183~1100
・使用温度範囲:-183~1100℃
・トラスココード:556-7378
・質量:19070g
【材質/仕上】
・主成分:銅、グラファイト、鉱油系

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

仕様1

仕様3

RoHS?最小発注数量
・ほとんどのガス、化学薬品、蒸気に不活性・電触防止効果があります。・高温による焼付や高圧によるかじりを完全に防止します。(2250kg/[[CM2]]以上の耐圧性)
・色:銀灰・容量(g):19068・使用温度範囲(℃):-183~1100・使用温度範囲:-183~1100℃・トラスココード:556-7378・質量:19070g・主成分:銅、グラファイト、鉱油系
10
1個
・ほとんどのガス、化学薬品、蒸気に不活性・電触防止効果があります。・高温による焼き付けや高圧によるかじりを完全に防止します。(2250kg/[[CM2]]以上の耐圧性)
・色:銀灰・容量(g):113.6・使用温度範囲:-183~1100℃・容器:チューブ・JANコード:0747224582409・トラスココード:820-2769・質量:114g・主成分:銅、グラファイト、鉱油系
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
194,007
( 213,408 )
8日目
3,7943,483
( 3,831 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ほとんどのガス、化学薬品、蒸気に不活性・電触防止効果があります。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ネバーシーズ 標準グレードのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ネジの焼きつき防止
5
満足度:5.0
400度以上の高温になる部品の周辺ボルトに使用しましたが焼きつかず、分解時も簡単に外れます、あと高温化になるガスケットに...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネバーシーズ 標準グレード
ネバーシーズ 標準エアゾールJAPAN 354g
ネバーシーズ ニッケル・スペシャル・グレード(NSN)
ネバーシーズ 高温ステンレスグレード 454G
焼付防止剤 ネバーシーズ(ペーストタイプ)
ロックタイト “アンチシーズ フードグレード”
メーカーボスティックボスティックボスティックボスティックボスティックヘンケル
通常価格3,794-5,4207,385 -7,2083,930 -5,156
通常出荷日1日目〜6日目1日目2日目1日目〜4日目
仕様2・サビ、腐食、焼付、かじりが問題となる箇所の組立、メンテナンス。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

焼付防止潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト