ツール用品技術窓口



【特長】・火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。・国際規格DINとISOに準じて製造されてい...
詳細を確認| 型番 | 全長 | 質量 |
|---|---|---|
| NSB001-250 | 250mm | 440g |
| NSB001-300 | 300mm | 720g |
| NSB001-450 | 450mm | 2260g |
| NSB001-375 | 375mm | 1410g |
| NSB001-900 | 900mm | 10000g |
| NSB001-150 | 150mm | 140g |
| NSB001-600 | 600mm | 4710g |
| NSB001-200 | 200mm | 280g |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
17,839円 ( 19,623円 ) | 1日目 |
18,555円 ( 20,411円 ) | 1日目 |
21,930円 ( 24,123円 ) | 1日目 |
29,862円 ( 32,848円 ) | 1日目 |
47,187円 ( 51,906円 ) | 1日目 |
64,293円 ( 70,722円 ) | 1日目 |
111,920円 ( 123,112円 ) | 1日目 |
227,606円 ( 250,367円 ) | 1日目 |
【特長】
・火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
・国際規格DINとISOに準じて製造されています。
・BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。

ハマコSS
モンキーレンチ

アンプコ
防爆ドラム缶レンチ

ハマコSS
バルブハンドル(丸)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
3本組 スクレーパー(ノンスパーキング)
0通常価格(税別):8,542円

エスコ
チゼルスクレーパー(ノンスパーキング)
0通常価格(税別):2,710円~

TONE
TONE ロングボールポイントL形レンチ
4.7通常価格(税別):735円~

TONE
TONE ロング六角棒L形レンチ
4.5通常価格(税別):350円~

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチ
4.7通常価格(税別):1,760円~

KTC(京都機械工具)
コンビネーションレンチ オフセット角度15°パワーフィット形状
4.9通常価格(税別):1,167円~

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチ
4.7通常価格(税別):455円~

TONE
ヘキサゴンソケット 3H
4.7通常価格(税別):760円~

TONE
ロングボールポイントL形レンチセット BL900
4.8通常価格(税別):7,176円