17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アマノ 電子タイムスタンプ NS5100

アマノ 電子タイムスタンプ

通常単価(税別)
73,631
税込単価
80,994
通常出荷日:8日目

【特長】・伝票等の任意の用紙に年・月・日・時・分・ナンバーリングの組合せで91種類の印字が可能です。・...

詳細を確認

    ご注意

    • 1台×1箱

    型番:

    NS5100
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    NS5100の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NS5100
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    73,631
    ( 80,994 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・伝票等の任意の用紙に年・月・日・時・分・ナンバーリングの組合せで91種類の印字が可能です。
    ・ドットプリンターで鮮明な印字です。
    ・6枚複写まで対応できます。
    ・9回まで同じナンバーを印字できるリピート機能です。
    ・設定した時刻にカウンターを設定値に戻す機能です。
    【商品仕様】
    ・幅170×奥行224×高さ163mm
    ・1年保証
    ・替リボンカセット:CE-319550
    ・JANコード:4946267110594
    ・トラスココード:514-7816
    ・質量:2.9kg

    ご注意

    • 1台×1箱

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アマノ 電子タイムスタンプの型番NS5100のページです。 型番NS5100に関する仕様情報を記載しております。
    アマノ 電子タイムスタンプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アマノ 電子タイムスタンプ
    アマノ 電子タイムレコーダー
    電子タイムレコーダー
    タイムスタンプNS-5000
    タイムカード CA
    タイムカード 1041402
    メーカーアマノアマノアマノアマノセイコープレシジョンアマノ
    通常価格73,63166,55679,830 -61,2001,4482,433
    通常出荷日8日目8日目6日目5日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    タイムレコーダーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト