17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

防爆ハンマー(ファイバーハンドル) NS500-1000-FB

防爆ハンマー(ファイバーハンドル)

通常単価(税別)
20,77617,724
税込単価
22,85419,496
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・国際規格DINとISO、UNEに準じて製造されています。・BAM(ドイツ連邦材料試験所)から...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    400
  • 頭径 (mm)
    41
  • 頭長 (mm)
    90
  • 質量 (g)
    1300
  • JANコード
    7314150296019
  • トラスココード
    818-3014
  • 材質1
    ヘッド:アルミニウム青銅
  • 材質2
    柄:グラスファイバー

型番:

NS500-1000-FB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
<型番:NS500-1000-FB>
・UNE16590準拠品
・頭長(mm):90
・頭径(mm):41
・全長(mm):400
・材質:ヘッド…アルミニウム青銅、柄…グラスファイバー

NS500-1000-FBの仕様・寸法情報

全長(mm)
400
頭径(mm)
41
頭長(mm)
90
質量(g)
1300
JANコード
7314150296019
トラスココード
818-3014
材質1
ヘッド:アルミニウム青銅
材質2
柄:グラスファイバー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NS500-1000-FB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,77617,724
( 19,496 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・国際規格DINとISO、UNEに準じて製造されています。
・BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
・火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
【材質】
・ヘッド:アルミニウム青銅
・柄:グラスファイバー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防爆ハンマー(ファイバーハンドル)の型番NS500-1000-FBのページです。 型番NS500-1000-FBに関する仕様情報を記載しております。
防爆ハンマー(ファイバーハンドル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防爆ハンマー(ファイバーハンドル)
防爆丸頭ハンマー(ファイバーハンドル)
防爆スケーリングハンマー
[防爆]無反動ハンマーEA575B
防爆釘抜きハンマー
[防爆]テストハンマーEA643DA-51A・EA643DA-52A
メーカーバーコバーコアンプコエスコアンプコエスコ
通常価格20,77613,85914,568 -13,900 -13,467 -4,130 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目〜1日目
全長(mm)400340--355280
頭径(mm)4135----
頭長(mm)90116----
質量(g)1300900----
JANコード73141502960197314150285143----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー(防爆)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト