17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スーパーツール 転造ロ-レツトホルダーS型(平目用)中目駒付

通常単価(税別)
10,049
税込単価
11,054
通常出荷日:4日目

【特長】・当社規格ローレット駒平目用ホルダー中目ローレット駒が軸部にセットされていて、駒の芯の高さはホ...

詳細を確認
  • 加工方法
    転造
  • 用途
    平目
  • JANコード
    4967521109260
  • トラスココード
    813-0785
  • 質量(g)
    1060.000
  • 材質1
    特殊鋼

型番:

NS3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NS3の仕様・寸法情報

加工方法
転造
用途
平目
JANコード
4967521109260
トラスココード
813-0785
質量(g)
1060.000
材質1
特殊鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NS3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,049
( 11,054 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・当社規格ローレット駒平目用ホルダー中目ローレット駒が軸部にセットされていて、駒の芯の高さはホルダーシャンク部の高さと同じで非常に使いやすくいです。
【用途】
・平目ローレット加工。
【商品仕様】
・取付部寸法(mm):32×25
・スーパーツール 転造ロ-レツトホルダーS型(平目用)中目駒付
・JANコード:4967521109260
・トラスココード:813-0785
・質量:1060g
【材質/仕上】
・特殊鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーツール 転造ロ-レツトホルダーS型(平目用)中目駒付の型番NS3のページです。 型番NS3に関する仕様情報を記載しております。
スーパーツール 転造ロ-レツトホルダーS型(平目用)中目駒付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーツール 転造ロ-レツトホルダーS型(平目用)中目駒付
スーパー 転造ロ-レツトホルダーS型(平目用)中目駒付,質量:420g
スーパー 転造ロ-レツトホルダーS型(平目用)中目駒付,質量:720g
転造ローレットホルダ(平目用)
スーパーツール 切削ローレットホルダー(平目用)小径加工用
転造オートスライドローレットホルダ(アヤ目用)
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格10,0498,5959,9338,33524,84618,321 -
通常出荷日4日目4日目4日目6日目4日目4日目
加工方法転造転造転造転造切削転造
用途平目平目平目平目平目アヤ目
JANコード4967521109260--4967521156837--
トラスココード813-0785--270-0930--
質量(g)1060.000--420.000--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ローレットホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト