17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スーパー 転造ロ-レツトホルダーS型(平目用)中目駒付,質量:720g

通常単価(税別)
9,933
税込単価
10,926
通常出荷日:4日目

【特長】・当社規格ローレット駒平目用ホルダー中目ローレット駒が軸部にセットされていて、駒の芯の高さはホ...

詳細を確認

型番:

NS2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NS2の仕様・寸法情報

加工方法
転造
用途
平目

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NS2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,933
( 10,926 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・当社規格ローレット駒平目用ホルダー中目ローレット駒が軸部にセットされていて、駒の芯の高さはホルダーシャンク部の高さと同じで非常に使いやすくいです。
【用途】
・平目ローレット加工。
【商品仕様】
・取付部寸法(mm):25×25
・スーパー 転造ロ-レツトホルダーS型(平目用)中目駒付
・JANコード:4967521091978
・トラスココード:813-0784
・質量:720g
【材質/仕上】
・特殊鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパー 転造ロ-レツトホルダーS型(平目用)中目駒付,質量:720gの型番NS2のページです。 型番NS2に関する仕様情報を記載しております。
スーパー 転造ロ-レツトホルダーS型(平目用)中目駒付,質量:720gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパー 転造ロ-レツトホルダーS型(平目用)中目駒付,質量:720g
スーパー 転造ロ-レツトホルダーS型(平目用)中目駒付,質量:420g
スーパーツール 転造ロ-レツトホルダーS型(平目用)中目駒付
転造ローレットホルダ(平目用)
転造ローレットホルダ(キワ加工平目用)
150mm ローレットホルダー(平目用/駒付) EA591RE-2
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールエスコ
通常価格9,9338,59510,0498,33533,013 -13,069
通常出荷日4日目4日目4日目6日目4日目2日目
加工方法転造転造転造転造転造転造
用途平目平目平目平目平目平目

ローレットホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト