17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全投光器白熱球 NRF-500-220V
  • 安全投光器白熱球

安全投光器白熱球

通常単価(税別)
3,001
税込単価
3,301
通常出荷日:4日目

【特長】・日動投光器AFシリーズの交換球です。・暖かみのある赤みがかった光をしています。【材質】・ガラ...

詳細を確認
  • 明るさ (lm)
    6400
  • 消費電力 (W)
    500
  • 口金
    E39
  • JANコード
    4937305035405
  • トラスココード
    814-7434
  • 質量(g)
    245.000
  • 球寿命(時間)
    2000
  • 電源(V)
    200
  • 適合機種
    AT-500シリーズ
  • 材質1
    ガラス:強化ガラス

型番:

NRF-500-220V
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NRF-500-220Vの仕様・寸法情報

明るさ(lm)
6400
消費電力(W)
500
口金
E39
JANコード
4937305035405
トラスココード
814-7434
質量(g)
245.000
球寿命(時間)
2000
電源(V)
200
適合機種
AT-500シリーズ
材質1
ガラス:強化ガラス

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NRF-500-220V
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,001
( 3,301 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・日動投光器AFシリーズの交換球です。
・暖かみのある赤みがかった光をしています。
【材質】
・ガラス:強化ガラス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

安全投光器白熱球の型番NRF-500-220Vのページです。 型番NRF-500-220Vに関する仕様情報を記載しております。
安全投光器白熱球のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全投光器白熱球
投光器用電球
エコビックLED投光器50W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし)
エコビックLED投光器20W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし)
エコビックLED投光器40W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし)
LED交換球 ハイスペックエコビック40W専用替球
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格3,0011,95039,532 -26,41036,06325,763
通常出荷日4日目5日目1日目1日目1日目1日目
明るさ(lm)640023006850278055605560
消費電力(W)500200482142-
口金E39E26E39E26E39E39
JANコード49373050354054937305035382-493730505781049373050578414937305055281
トラスココード814-7434814-7432-195-5026195-5030868-7853

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト