17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全投光器用電球

通常単価(税別)
1,4672,740
税込単価
1,6143,014
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・日動投光器ATシリーズの交換球です。・赤みがかった光をしています。【材質】・ガラス:強化ガラ...

詳細を確認
  • 球寿命(時間)
    2000
  • 電源(V)
    110
  • 材質1
    ガラス:強化ガラス

ご注意

  • 通常110Vですので、220Vをご希望の際には必ず「220V」とご指定下さい。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

明るさ

(lm)

消費電力

(W)

口金

JANコード

トラスココード

標準消費電力料金

質量(g)

適合機種

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

最小発注数量
2300
175
E26
4937305035351
814-7335
4.72円/h
100.000
AT-200シリーズ
-
-
-
2個
3650
245
E39
4937305035368
121-4784
6.61円/h
131.000
AF-300シリーズ
130
211
130
4個
6400
425
E39
4937305035375
121-4797
11.47円/h
202.000
AF-500シリーズ
160
238
160
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,467
( 1,614 )
2日目
2,109
( 2,320 )
2日目
2,740
( 3,014 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・日動投光器ATシリーズの交換球です。
・赤みがかった光をしています。
【材質】
・ガラス:強化ガラス

ご注意

  • 通常110Vですので、220Vをご希望の際には必ず「220V」とご指定下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全投光器用電球のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全投光器用電球
投光器用電球
安全投光器白熱球
エコビックLED投光器100W(常設型)
レフ球投光器 ポッキンプラグタイプ(アース付)
エコビックLED投光器100W アース付 電線5m 昼白色
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格1,467-1,9503,00184,3699,738 -89,286
通常出荷日1日目〜5日目4日目1日目1日目〜1日目
球寿命(時間)20002000200050000200050000
電源(V)110220200100/200100100
材質1ガラス:強化ガラスガラス:強化ガラスガラス:強化ガラス---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト