17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハイパワーナローミニコベルトサンダー NRB30-535-Z60
  • ハイパワーナローミニコベルトサンダー

ハイパワーナローミニコベルトサンダー

通常単価(税別)
2,310
税込単価
2,541
通常出荷日:6日目

【用途】・バリ取りに。・L字コーナー内面研磨用。・細部、成形品など複雑面研磨用。【材質】・ジルコニア砥...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連部品
  • 全長 (mm)
    535
  • JANコード
    4562137343314
  • トラスココード
    852-3222
  • 質量(g)
    390.000
  • ベルト寸法(mm)
    30×535
  • 材質1
    ジルコニア砥粒
  • ベルト使用巾
    30

型番:

NRB30-535-Z60
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NRB30-535-Z60の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
全長(mm)
535
JANコード
4562137343314
トラスココード
852-3222
質量(g)
390.000
ベルト寸法(mm)
30×535
材質1
ジルコニア砥粒
ベルト使用巾
30

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
NRB30-535-Z60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,310
( 2,541 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・バリ取りに。
・L字コーナー内面研磨用。
・細部、成形品など複雑面研磨用。
【材質】
・ジルコニア砥粒

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイパワーナローミニコベルトサンダーの型番NRB30-535-Z60のページです。 型番NRB30-535-Z60に関する仕様情報を記載しております。
ハイパワーナローミニコベルトサンダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイパワーナローミニコベルトサンダー
ハンディーベルトサンダー
ガラスポリッシュPROベルト
すくらっちべると
ベルトサンダー“ピボットサンダー”
ナロベルター エアー式
メーカーオフィスマインオフィスマインオフィスマインオフィスマインオフィスマインオフィスマイン
通常価格2,31089,50914,3526,780111,98535,139
通常出荷日6日目1日目6日目6日目1日目4日目
商品タイプ関連部品本体関連部品関連部品本体本体
全長(mm)535170260330410370
JANコード456213734331445621373441754562137343642456213734187745621373441684562137344274
トラスココード852-3222837-0500852-3221808-0133837-0501368-5466
質量(g)390.0001600.06001502570.01050
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトサンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト