17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ヤマヨ サンエックススチロン 長さ50M NR-50X

ヤマヨ サンエックススチロン 長さ50M

通常単価(税別)
14,19711,016
税込単価
15,61712,118
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・水に強く、いつまでも目盛りが鮮明です。・テープは折れにくく、海水にもさびず、水洗いが可能なタ...

詳細を確認

    型番:

    NR-50X
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    NR-50Xの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NR-50X
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,19711,016
    ( 12,118 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・水に強く、いつまでも目盛りが鮮明です。
    ・テープは折れにくく、海水にもさびず、水洗いが可能なタイプです。
    ・従来品と比べテープを3倍の速さで巻き取ります。(メーカー比)
    ・先端部はショックアブソーバー付で破損を防止します。
    ・当社独自のHBS機構(ホドキブレーキシステム)で、引出時のトラブルを防止します。
    【用途】
    ・土木、建築、測量用。
    【商品仕様】
    ・テープ長さ(m):50
    ・テープ幅(mm):10
    ・テープ厚(mm):0.5
    ・完成品
    ・質量:1.4kg
    【材質/仕上】
    ・テープ:スチール

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ヤマヨ サンエックススチロン 長さ50Mの型番NR-50Xのページです。 型番NR-50Xに関する仕様情報を記載しております。
    ヤマヨ サンエックススチロン 長さ50Mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヤマヨ サンエックススチロン 長さ50M
    13mmx50m 巻尺(ファイバーグラステープ)
    タジマ シムロンLはや巻用 ケース+ハンドルセット50m
    60mmx 10m 測量テープ
    60mmx 20m 測量テープ
    13mmx100m 巻 尺(ファイバーグラステープ)
    メーカーヤマヨ測定機エスコTJMデザインタジマツールエスコエスコエスコ
    通常価格14,1978,7905,4517,11015,40715,906
    通常出荷日4日目2日目1日目2日目1日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    巻尺カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト