17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ナカニシ 自動工具交換スピンドル(1582)

通常単価(税別)
143,624127,911
税込単価
157,986140,702
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。・スピンドル振れ精度が...

詳細を確認

    型番:

    NR40-5100-ATC
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    NR40-5100-ATCの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NR40-5100-ATC
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    143,624127,911
    ( 140,702 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。
    ・スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
    ・スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。
    【商品仕様】
    ・外径(mm):φ40
    ・全長(mm):96.1
    ・最高回転速度(min[[の-1乗]]):50000
    ・適用コレット:CHBグループ(φ2.0、φ3.0、φ3.175、φ4.0mm)
    ・JANコード:4560264424494
    ・トラスココード:827-9384
    ・質量:740g
    【セット内容/付属品】
    ・コレットφ3.175mm(CHB-3.175)、スパナ(6.1×8)・(9×11)各1枚、棒レンチ(K-236)1本、フィルタ付エアーホース(K-251)φ6mm×2m

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ナカニシ 自動工具交換スピンドル(1582)の型番NR40-5100-ATCのページです。 型番NR40-5100-ATCに関する仕様情報を記載しております。
    ナカニシ 自動工具交換スピンドル(1582)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ナカニシ 自動工具交換スピンドル(1582)
    K-109用先端工具
    ナカニシ コントローラ(7720)
    リューター ミニエイト ベルトサンダー BS-12交換用ベルトアーム
    ナカニシ E3000シリーズ用モータ(7358)
    リューター 機械装着用h4スピンドル用コレットチャック
    メーカーナカニシホーザンナカニシ日本精密機械工作ナカニシ日本精密機械工作
    通常価格143,624570 -104,12712,423 -109,8178,900 -
    通常出荷日1日目2日目〜1日目4日目〜1日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト