ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

サンケー 二重リングNo.27 (200個入)【200個入り】

サンケー 二重リングNo.27 (200個入) NR-27
通常単価(税別)
2,024
税込単価
2,226

【特長】・スタンダードな二重リングです。・事務用品として、さまざまな職場やご家...

詳細情報を確認する

型番:

NR-27
解除
    数量:
    パック (200個入り)

    NR-27の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NR-27
    最小発注数量
    1パック

    200個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,024
    ( 2,226 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スタンダードな二重リングです。
    ・事務用品として、さまざまな職場やご家庭で長年愛用されている二重リングです。
    【用途】
    ・φ27mm
    ・200個入
    【商品仕様】
    ・内径(mm):27
    ・線径(mm):1.5
    ・事務用品
    ・金属小物
    ・JANコード:4974161009270
    ・質量:610g
    【材質/仕上】
    ・スチール

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サンケー 二重リングNo.27 (200個入)の型番NR-27のページです。 型番NR-27に関する仕様情報を記載しております。
    サンケー 二重リングNo.27 (200個入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンケー 二重リングNo.27 (200個入)
    サンケー 二重リングNo.11 (200個入)
    サンケー カードリングNo.0Ф40mm (100個入)
    サンケー カードリングNo.1Ф35mm (100個入)
    キーボックス(キーハンガー数 120個・200個)
    キーリング
    メーカーサンケーキコムサンケーキコムサンケーキコムサンケーキコムエスコPBスイスツールズ
    通常価格2,0247683,0262,25742,142 -1,550
    通常出荷日7日目9日目7日目7日目1日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト