17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

冷蔵庫用長靴-40℃ NR031

通常単価(税別)
17,584
税込単価
19,342
通常出荷日:1日目

【特長】・-40℃に耐える超耐寒長靴です・独自開発の抗菌・防臭キルティング素材「BLAXX」を採用し、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業靴
  • 形状
    長靴
  • 先芯
    あり
  • 色詳細
    オレンジ
  • 足幅サイズ
    EE
  • 靴丈(cm)
    27.5
  • 耐圧迫荷重(kN)
    4.5
  • 材質1
    表:ナイロンゴム引きトッピング
  • 材質2
    裏材:特殊セラミックの中綿入りキルティングライナー
  • 材質3
    胴部、底部:天然ゴム
  • 材質4
    先芯:繊維強化樹脂
  • 仕様
    -40℃仕様/抗菌・防臭機能付
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
26
4582281940443
819-0395
1200
1個
27
4582281940450
819-0396
1250
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,584
( 19,342 )
1日目
17,584
( 19,342 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・-40℃に耐える超耐寒長靴です
・独自開発の抗菌・防臭キルティング素材「BLAXX」を採用し、保温性をアップしました
・かかと部を斜めカットすることにより、フォークリフトの運転が容易にできます
・軽量かつ屈伸性・作業性に富んだ設計です
・厚手フェルトを足裏部に縫製し、底冷えから守ります
【用途】
・冷凍倉庫内、寒冷地での冬季、屋外作業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

冷蔵庫用長靴-40℃ NR031のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
冷蔵庫用長靴-40℃ NR031
冷蔵庫用長靴-40℃ NR021
安全軽半長 AK010
防寒長靴 85780
防寒長靴 85781
セフティ防寒長靴 85702
メーカーシバタ工業シバタ工業シバタ工業ジーベックジーベックジーベック
通常価格17,58417,584 -11,6978,358 -8,6475,703
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜5日目〜5日目〜
商品タイプ作業靴作業靴安全靴作業靴作業靴安全靴
形状長靴長靴半長靴長靴長靴長靴
先芯ありありありなしなしあり
色詳細オレンジネイビーブラック---
足幅サイズEEEE----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

長靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト