SHIBATA 冷蔵庫用長靴-40℃ NR021 30.0 ネイビー

SHIBATA 冷蔵庫用長靴-40℃ NR021 30.0 ネイビー

通常単価:
20,150
通常出荷日:
1日目

【特長】
・-40℃に耐える超耐寒長靴です。
・独自開発の抗菌・防臭キルティング素材「BLAXX」を採用し、保温性をアップしました。
・かかと部を斜めカットすることにより、フォークリフトの運転が容易にできます。
・軽量かつ屈伸性・作業性に富んだ設計です。
・厚手フェルトを足裏部に縫製し、底冷えから守ります。
【用途】
・冷凍倉庫内、寒冷地での冬季、屋外作業
【商品仕様】
・寸法(cm):30.0
・靴丈(cm):27.5
・足幅サイズ:EE
・耐圧迫荷重(kN):4.5
・色:ネイビー
・-40℃仕様
・抗菌・防臭機能付
・JANコード:4582281940382
・トラスココード:819-0391
・質量:1550g
【材質/仕上】
・表:ナイロンゴム引きトッピング
・裏材:特殊セラミックの中綿入りキルティングライナー
・胴部、底部:天然ゴム
・先芯:繊維強化樹脂

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

20,150

型番 : NR021-30.0
通常出荷日 1日目
通常単価 20,150

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

SHIBATA 冷蔵庫用長靴-40℃ NR021 30.0 ネイビーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)