ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
NPX-500-60
2021年04月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【特長】
・ページがめくりやすい差替式のバインダー式名刺ホルダーです。
・名刺・カードなどの整理・コレクションに最適です。
・×式とじ具を採用しています。
・ページをめくりやすく、見開きもきれいです。
・表紙の裏には資料の一時保管に便利なポケット付です。
・3色のカラーインデックスで検索もスピーディーに行えます。
【商品仕様】
・色:ブラック
・幅(mm):260
・奥行(mm):30
・高さ(mm):316
・名刺収容数(枚):500
・ポケット枚数(NPX-20):25
・ポケット最大補充枚数:10
・規格:A4-S
・30穴
・ヨコ入れ
・差替式
・プラXリングバインダー
・カラーインデックス付
・JANコード:4974214100206
・質量:490g
【材質/仕上】
・表紙:PP