ファクトリーサプライ用品技術窓口

防雨・防塵型ドラム(屋外型)(アース・漏電保護専用)

通常単価(税別)
27,85825,230
税込単価
30,64427,753
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・防雨・防塵構造のため、屋外作業に最適です。・アース・漏電ブレーカー付なので安心です。・雨や水...

詳細を確認
  • 対応電圧 (V)
    単相100V
  • 電線長さ (m)
    20
  • 電線太さ (mm2)
    2
  • 電線芯数 (C)
    3
  • コンセント個数
    3
  • 商品タイプ
    コードリール
  • 特徴
    防雨型
  • JANコード
    4937305035740
  • トラスココード
    814-7394
  • 質量(g)
    6000
  • 材質1
    側板:スチール(焼付け塗装)
  • 定格電流(A)
    5A(全巻時)/15A(全延時)
  • 材質2
    グリップ:EVA樹脂
  • 材質3
    防雨キャップ:PVC樹脂
  • 限度電流(A)
    15
  • コンセント仕様定格
    15A・100V アース付
  • コンセント仕様形状
    [[三芯]]
  • 電線種
    VCT

ご注意

  • 屋外使用の際使われる機器等のプラグは、規定の防水プラグを使用してください。
  • ブレーカーは漏電保護専用です。
  • 巻いたまま使用すると焼損するおそれがあります。
  • 屋外使用の際使われる機器等のプラグは、規定の防水プラグを使用の事

型番:

NPW-EB23
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番タイプ仕様電線仕様(電線種×太さ×芯)漏電しゃ断器過負荷電流コンセント数質量(kg)
NPW-EB2320mタイプ接地 2P 15A 125VVCT2.0×3(緑)36.0

*アース・漏電保護専用15mA感度(緑)

NPW-EB23の仕様・寸法情報

対応電圧(V)
単相100V
電線長さ(m)
20
電線太さ(mm2)
2
電線芯数(C)
3
コンセント個数
3
商品タイプ
コードリール
特徴
防雨型
JANコード
4937305035740
トラスココード
814-7394
質量(g)
6000
材質1
側板:スチール(焼付け塗装)
定格電流(A)
5A(全巻時)/15A(全延時)
材質2
グリップ:EVA樹脂
材質3
防雨キャップ:PVC樹脂
限度電流(A)
15
コンセント仕様定格
15A・100V アース付
コンセント仕様形状
[[三芯]]
電線種
VCT

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
NPW-EB23
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,85825,230
( 27,753 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防雨・防塵構造のため、屋外作業に最適です。
・アース・漏電ブレーカー付なので安心です。
・雨や水の多い場所でも安心して使用できます。
【用途】
・各種屋外工事に。
・屋外照明などの電源コードに。
【材質】
・側板:スチール(焼付け塗装)
・グリップ:EVA樹脂
・電線種:VCT2.0mm[[の2乗]]
・防雨キャップ:PVC樹脂

ご注意

  • 屋外使用の際使われる機器等のプラグは、規定の防水プラグを使用してください。
  • ブレーカーは漏電保護専用です。
  • 巻いたまま使用すると焼損するおそれがあります。
  • 屋外使用の際使われる機器等のプラグは、規定の防水プラグを使用の事

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防雨・防塵型ドラム(屋外型)(アース・漏電保護専用)の型番NPW-EB23のページです。 型番NPW-EB23に関する仕様情報を記載しております。
防雨・防塵型ドラム(屋外型)(アース・漏電保護専用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防雨・防塵型ドラム(屋外型)(アース・漏電保護専用)
日動 防雨防塵型電工ドラム30M
防雨型センサーコード
電工ドラム マジックびっくリール アース漏電遮断器付き
電工ドラム 100V アースなし 50m
日動 電工ドラム(ブレーカー付)
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格27,85822,6594,78647,15028,84471,697
通常出荷日2日目4日目1日目1日目4日目2日目
対応電圧(V)単相100V単相100V単相100V--三相200V
電線長さ(m)20300.5--30
電線太さ(mm2)220.75--2
電線芯数(C)322--4
コンセント個数331--2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト