17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ACT パワーブリッジ(ワイド) 360W×154H×2200L 41kg NPW07-22

ACT パワーブリッジ(ワイド) 360W×154H×2200L 41kg【2個入り】

通常単価(税別)
431,346
税込単価
474,481
通常出荷日:19日目

【特長】・積載荷重7t/セット【用途】・建設機械昇降用道板【商品仕様】・360W×154H×2200L...

詳細を確認
  • 仕様
    昇降用
  • 最大使用質量 (kg)
    7000
  • 全長 (mm)
    2200
  • 質量(g)
    41000.0
  • トラスココード
    857-6048
  • 材質1
    アルミ合金

型番:

NPW07-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

NPW07-22の仕様・寸法情報

仕様
昇降用
最大使用質量(kg)
7000
全長(mm)
2200
質量(g)
41000.0
トラスココード
857-6048
材質1
アルミ合金

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
NPW07-22
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
431,346
( 474,481 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・積載荷重7t/セット
【用途】
・建設機械昇降用道板
【商品仕様】
・360W×154H×2200L
・トラスココード:857-6048
・質量:41kg
【材質/仕上】
・アルミ合金

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ACT パワーブリッジ(ワイド) 360W×154H×2200L 41kgの型番NPW07-22のページです。 型番NPW07-22に関する仕様情報を記載しております。
ACT パワーブリッジ(ワイド) 360W×154H×2200L 41kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ACT パワーブリッジ(ワイド) 360W×154H×2200L 41kg
ACT パワーブリッジ(ワイド) 360W×154H×2200L
ACT パワーブリッジ(ワイド) 360W×154H×3000L
ACT パワーブリッジ(ワイド) 360W×154H×2900L
ACT パワーブリッジ(ワイド) 360W×154H×1800L
ACT パワーブリッジ 300W×160H×2200L 55kg
メーカーアクトアクトアクトアクトアクトアクト
通常価格431,346362,459436,805500,447319,285395,549
通常出荷日19日目15日目18日目15日目19日目11日目
仕様昇降用昇降用昇降用昇降用昇降用昇降用
最大使用質量(kg)7000500040007000500015000
全長(mm)220022003000290018002200
質量(g)41000.040000.053000.060000.033000.055000.0
トラスココード857-6048857-6046857-6044857-6049857-6045857-6039

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルミブリッジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト