17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

管用テーパねじピッチゲージ 60° 8~27山 5枚

通常単価(税別)
14,680
税込単価
16,148
通常出荷日:4日目

【特長】・管用ねじのピッチを測定するゲージです【用途】・測定に【商品仕様】・0.6×16×50・一般用...

詳細を確認
  • 枚数 (枚)
    5
  • JANコード
    4560119672049
  • 質量(g)
    13.000
  • トラスココード
    838-0857
  • 材質1
    SUS430

型番:

NPT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NPTの仕様・寸法情報

枚数(枚)
5
JANコード
4560119672049
質量(g)
13.000
トラスココード
838-0857
材質1
SUS430
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NPT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,680
( 16,148 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・管用ねじのピッチを測定するゲージです
【用途】
・測定に
【商品仕様】
・0.6×16×50
・一般用アメリカテーパねじ用60°ピッチサイズ:8山・11.5山・14山・18山・27山
・枚数:5枚組
・ステンレス製
・フジ 管用テーパねじピッチゲージ 60° 8~27山 5枚
・JANコード:4560119672049
・トラスココード:838-0857
・質量:13g
【材質/仕上】
・SUS430

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

管用テーパねじピッチゲージ 60° 8~27山 5枚の型番NPTのページです。 型番NPTに関する仕様情報を記載しております。
管用テーパねじピッチゲージ 60° 8~27山 5枚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
管用テーパねじピッチゲージ 60° 8~27山 5枚
管用テーパねじピッチゲージ 55°11~28山 4枚
アクメスクリューピッチゲージ(30°台形ねじ用)29-730
アクメスクリューピッチゲージ(30°台形ねじ用)30-720
フジ ギヤツースゲージ モジュールピッチ0.5-5mm 圧力角14.5°
フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ4~60山(55°)&0.5~7mm(60°)
メーカーフジツールフジツールフジツールフジツールフジツールフジツール
通常価格14,68010,18420,07421,7627,7998,027
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
枚数(枚)5416121352
JANコード456011967204945601196720324560119672063456011967205645601196722164560119672018
質量(g)13.00010.000250.000210.000120.000100.000
トラスココード838-0857838-0858810-6148810-6149838-0788838-0841
材質1SUS430SUS430SUS430SUS430SPCCSPCC
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ピッチゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト