17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SURE 交換シリコン粘着テープ 適合機種:NL-301JR NPK-301-JR

SURE 交換シリコン粘着テープ 適合機種:NL-301JR【10個入り】

通常単価(税別)
2,044
税込単価
2,248
通常出荷日:4日目

【特長】・シーラー溶断タイプの交換部品です。【用途】・溶断タイプシーラーにて、高温になるヒーターと本体...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シーラー用オプション
  • 詳細タイプ
    交換シリコン粘着テープ
  • JANコード
    4905058413184
  • トラスココード
    805-2531
  • 質量(g)
    12.000
  • 材質1
    シリコンゴム

型番:

NPK-301-JR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

NPK-301-JRの仕様・寸法情報

商品タイプ
シーラー用オプション
詳細タイプ
交換シリコン粘着テープ
JANコード
4905058413184
トラスココード
805-2531
質量(g)
12.000
材質1
シリコンゴム

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NPK-301-JR
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,044
( 2,248 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シーラー溶断タイプの交換部品です。
【用途】
・溶断タイプシーラーにて、高温になるヒーターと本体金属との絶縁を行っています。
【商品仕様】
・適合機種:NL-301JR
・セット入数(枚):10
・寸法 幅6×長さ320mm
・JANコード:4905058413184
・トラスココード:805-2531
・質量:12g
【材質/仕上】
・シリコンゴム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SURE 交換シリコン粘着テープ 適合機種:NL-301JRの型番NPK-301-JRのページです。 型番NPK-301-JRに関する仕様情報を記載しております。
SURE 交換シリコン粘着テープ 適合機種:NL-301JRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SURE 交換シリコン粘着テープ 適合機種:NL-301JR
SURE こてスタンド
卓上フリーハンドシーラー(溶着専用タイプ)
足踏式スタンドシーラー 瞬間通電式(溶着専用タイプ)シール幅5mm×長さ450mm
ローラー式ビニレット(溶着専用)
卓上ハイパワーシーラー(溶着専用タイプ)
メーカー石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所
通常価格2,0441,02357,772109,6772,33778,204
通常出荷日4日目1日目4日目8日目1日目1日目
商品タイプシーラー用オプション-----
詳細タイプ交換シリコン粘着テープ-----
JANコード4905058413184-4905058411319490505841123449050584005284905058411302
トラスココード805-2531-859-0887781-1861805-2465859-0886
質量(g)12.000-7700.026000.0180.00010500.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト