17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SURE 交換シリコン粘着テープ適合機種:NL-201JR NPK-201-JR
  • SURE 交換シリコン粘着テープ適合機種:NL-201JR

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

SURE 交換シリコン粘着テープ適合機種:NL-201JR

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NPK-201-JR

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・シーラー溶断タイプの交換部品です。
【用途】
・溶断タイプシーラーにて、高温になるヒーターと本体金属との絶縁を行っています。
【商品仕様】
・適合機種:NL-201JR
・セット入数(枚):10
・寸法 幅6×長さ220mm
・JANコード:4905058413177
・トラスココード:805-2530
・質量:8g
【材質/仕上】
・シリコンゴム

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4905058413177
トラスココード
805-2530
質量(g)
8.000
材質1
シリコンゴム

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト