17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SURE 重量テーブル 幅450x奥行120mm

通常単価(税別)
17,19850,400
税込単価
18,91855,440
通常出荷日:9日目

【特長】・耐荷重20kgまでの重量テーブルです。【用途】・スタンドシーラー用重量テーブル【商品仕様】・...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
4905058414587
817-8877
2400.0
1個
4905058414556
817-8878
-
1個
4905058414563
817-8879
-
1個
4905058414570
817-8880
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,198
( 18,918 )
9日目
42,000
( 46,200 )
9日目
46,200
( 50,820 )
9日目
50,400
( 55,440 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐荷重20kgまでの重量テーブルです。
【用途】
・スタンドシーラー用重量テーブル
【商品仕様】
・テーブル寸法:幅450x奥行120mm
・耐荷重:20kgまで
・トラスココード:817-8877
・質量:2.4kg
【材質/仕上】
・本体:アルミダイキャスト

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SURE 重量テーブル 幅450x奥行120mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SURE 重量テーブル 幅450x奥行120mm
足踏式スタンドシーラー 瞬間通電式(溶着専用タイプ)シール幅5mm×長さ450mm
SURE こてスタンド
SURE 交換シリコン粘着テープ 適合機種:NL-301JR
卓上ハイパワーシーラー(溶着専用タイプ)
ローラー式ビニレット(溶着専用)
メーカー石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所
通常価格17,198-109,6771,0232,04478,2042,337
通常出荷日9日目8日目1日目4日目1日目1日目
商品タイプシーラー用オプション--シーラー用オプション--
詳細タイプ重量テーブル--交換シリコン粘着テープ--
材質1本体:アルミダイキャスト本体:アルミダイキャスト-シリコンゴム本体ケース:アルミダイキャストコテ部分:鉄

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト