ファクトリーサプライ用品技術窓口

積水 穴あきポリブクロ NPAN
  • 積水 穴あきポリブクロ

積水 穴あきポリブクロ【50個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
569
税込単価
626

【特長】・昔ながらのペリカンマークのポリ袋で、丈夫で破れにくいです。

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    業務用ポリ袋
  • 横(mm)
    320
  • 厚さ(mm)
    0.02
  • 縦(mm)
    300
  • 透明
  • JANコード
    4580167560846
  • 質量(g)
    160.0
  • トラスココード
    813-2996
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)

型番:

NPAN
解除
    数量:
    パック (50個入り)

    NPANの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    業務用ポリ袋
    横(mm)
    320
    厚さ(mm)
    0.02
    縦(mm)
    300
    透明
    JANコード
    4580167560846
    質量(g)
    160.0
    トラスココード
    813-2996
    材質1
    ポリエチレン(PE)
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NPAN
    最小発注数量
    1パック

    50個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    569
    ( 626 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・昔ながらのペリカンマークのポリ袋で、丈夫で破れにくいです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    積水 穴あきポリブクロの型番NPANのページです。 型番NPANに関する仕様情報を記載しております。
    積水 穴あきポリブクロのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    積水 穴あきポリブクロ
    ポリブクロ
    ヘイコーポリ 03 No.10 穴アリ
    ヘイコーポリ 03 No.8 穴アリ
    ヘイコーポリ 03 No.12 穴アリ
    ヘイコーポリ 03 No.11 穴アリ
    メーカー積水テクノ成型積水テクノ成型シモジマシモジマシモジマシモジマ
    通常価格569217 -320243480384
    通常出荷日5日目5日目6日目6日目6日目6日目
    商品タイプ業務用ポリ袋業務用ポリ袋----
    横(mm)320-----
    厚さ(mm)0.02-----
    縦(mm)300-----
    透明-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました