17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ナニワ 研削達人 三文字カップ 外R型 ショックレスフランジ付 NP-5712

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ナニワ 研削達人 三文字カップ 外R型 ショックレスフランジ付

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NP-5712

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・外周をR加工し、チップエッジの不要なキズを残しません。
・ショックレスタイプで腕への負担を軽減します。
【用途】
・コンクリートの平面研磨、ハツリ作業。
【商品仕様】
・外径(mm):100
・厚さ(mm):4.5
・穴径(mm):M10
・最高使用回転数(rpm):14500
・タイプ:ショックレスフランジ付
・穴径:M10
・穴径:M10
・外R型
・完成品
・JANコード:4955571057129
・トラスココード:788-6926
・質量:320g
【材質/仕上】
・基盤:鉄
・チップ:ダイヤモンド

ご注意

  • ホイールに表示されている最高使用週速度又は最高無負荷回転数などが、電動工具に適していることを確認してください。 ホイールの寸法が電動工具に指定されている寸法に適合していることを確認してください。 作業者は防塵メガネ、防塵マスク、耳栓、保護帽、安全靴などの保護具を必ず着用してください。 長髪は、ヘアカバーで覆って下さい。 ホイールの取付・取り外し時には、必ず、動力源を、「切」にして下さい。 ホイールの取り付け手順については、電動工具の取扱説明書の指示を守ってください。

指定中の仕様・寸法情報

主要切断材質
コンクリート・アスファルト
外径(mm)
100
刃厚(mm)
4.5
内径(mm)
10
商品タイプ
本体
RoHS?
10

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト