17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ACT パワーブリッジ 270W×230H×2900L NP15-29

ACT パワーブリッジ 270W×230H×2900L【2個入り】

通常単価(税別)
670,490636,496
税込単価
737,539700,146
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:15日目

【特長】・積載荷重15t/セット【用途】・建設機械昇降用道板【商品仕様】・270W×230H×2900...

詳細を確認
  • 仕様
    昇降用
  • 最大使用質量 (kg)
    15000
  • 全長 (mm)
    2900
  • 質量(g)
    78000.0
  • トラスココード
    857-6040
  • 材質1
    アルミ合金

型番:

NP15-29
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

NP15-29の仕様・寸法情報

仕様
昇降用
最大使用質量(kg)
15000
全長(mm)
2900
質量(g)
78000.0
トラスココード
857-6040
材質1
アルミ合金

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
NP15-29
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
670,490636,496
( 700,146 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・積載荷重15t/セット
【用途】
・建設機械昇降用道板
【商品仕様】
・270W×230H×2900L
・トラスココード:857-6040
・質量:78kg
【材質/仕上】
・アルミ合金

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ACT パワーブリッジ 270W×230H×2900Lの型番NP15-29のページです。 型番NP15-29に関する仕様情報を記載しております。
ACT パワーブリッジ 270W×230H×2900Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ACT パワーブリッジ 270W×230H×2900L
ACT パワーブリッジ 270W×160H×2900L
ACT パワーブリッジ 270W×160H×2200L
ACT パワーブリッジ 300W×160H×2900L
ACT パワーブリッジ 300W×160H×2200L
ACT PXブリッジ(アングルフック) 300W×102.5H×2700L
メーカーアクトアクトアクトアクトアクトアクト
通常価格670,490347,881273,888407,158383,644142,248
通常出荷日15日目4日目4日目4日目4日目5日目
仕様昇降用昇降用昇降用昇降用-昇降用
最大使用質量(kg)15000700070009000-2000
全長(mm)2900290022002900-2700
質量(g)78000.054000.038000.062000.047000.017000.0
トラスココード857-6040857-6035857-6034857-6036857-6038815-1916

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルミブリッジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト