17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ACT パワーブリッジ NP40-29
  • ACT パワーブリッジ

ACT パワーブリッジ【4個入り】

通常単価(税別)
1,247,582
税込単価
1,372,340
通常出荷日:11日目

【特長】・積載荷重3t/セット【用途】・建設機械昇降用道板【商品仕様】・240W×154H×3600L...

詳細を確認

型番:

NP40-29
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

NP40-29の仕様・寸法情報

仕様
昇降用
最大使用質量(kg)
40000
全長(mm)
2900
質量(g)
276000.0
トラスココード
857-6043
材質1
アルミ合金

絞り込み条件

  • 最大使用質量(kg)

  • 全長(mm)

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
NP40-29

最大使用質量

(kg)

全長

(mm)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
40000
2900
276000.0
857-6043
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,247,582
( 1,372,340 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・積載荷重3t/セット
【用途】
・建設機械昇降用道板
【商品仕様】
・240W×154H×3600L
・トラスココード:857-6028
・質量:47kg
【材質/仕上】
・アルミ合金

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ACT パワーブリッジの型番NP40-29のページです。 型番NP40-29に関する仕様情報を記載しております。
ACT パワーブリッジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ACT パワーブリッジ
ACT オートブリッジ
ACT PXブリッジ(ベロフック) PXF35-300-40
ACT PXブリッジ(ベロフック) PXF30-300-40
ACT PXブリッジ(アングルフック) PX30-300-40
ACT PXブリッジ(アングルフック) PX35-300-40
メーカーアクトアクトアクトアクトアクトアクト
通常価格1,247,58237,253240,484211,910187,727213,480
通常出荷日11日目11日目4日目4日目5日目5日目
仕様昇降用昇降用昇降用昇降用昇降用昇降用
材質1アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルミブリッジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト