17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

内部炎口ドンブリレンジ NOX-TGD-3
  • 内部炎口ドンブリレンジ

内部炎口ドンブリレンジ

通常単価(税別)
120,818
税込単価
132,900
通常出荷日:11日目

【特長】・炎の中央集中により、高熱効率を実現。【用途】・ドンブリ物調理等。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    加熱機器関連商品
  • その他
    オプション
  • 奥行(mm)
    500
  • 高さ(mm)
    220
  • トラスココード
    102-3879
  • 材質1
    ステンレス(SUS430)
  • タイプ詳細
    内部炎口ドンブリレンジ

型番:

NOX-TGD-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NOX-TGD-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
加熱機器関連商品
その他
オプション
奥行(mm)
500
高さ(mm)
220
トラスココード
102-3879
材質1
ステンレス(SUS430)
タイプ詳細
内部炎口ドンブリレンジ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
NOX-TGD-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
120,818
( 132,900 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・炎の中央集中により、高熱効率を実現。
【用途】
・ドンブリ物調理等。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

内部炎口ドンブリレンジの型番NOX-TGD-3のページです。 型番NOX-TGD-3に関する仕様情報を記載しております。
内部炎口ドンブリレンジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
内部炎口ドンブリレンジ
ガステーブル ウルティモシリーズ
ガスレンジ ルウティモシリーズ
厨房機器蒸し器 SUS430
小炎付バーナー 都市ガス用
小炎付バーナー LPガス用
メーカータニコータニコータニコータニコー東京硝子器械東京硝子器械
通常価格120,818159,778295,276383,2829,3369,336
通常出荷日11日目15日目18日目11日目7日目7日目
商品タイプ加熱機器関連商品--その他--
その他オプション-----
奥行(mm)500-----
高さ(mm)220800800---
トラスココード102-3879-----

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト