17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

両面接着/無地荷札
MISUMI economy

両面接着/無地荷札

通常単価(税別)
7,5917,989特別価格
税込単価
8,3508,788特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・取り扱い方法をわかりやすく表示できます<NO99020>・無地タイプで記入が出来ます<NO9...

詳細を確認
  • パック入数 (枚)
    1000
  • 縦X横 (mm)
    115×58
  • 材質
  • 質量(g)
    1650
  • 仕様
    シールタイプ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 表紙内容

  • トラスココード

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

表紙内容

トラスココード

JANコード

最小発注数量
届け先
113-5521
4903599990584
1個
無地
113-7032
4903599991109
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,5916,628
( 7,291 )
4日目
7,9896,451
( 7,096 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り扱い方法をわかりやすく表示できます<NO99020>
・無地タイプで記入が出来ます<NO99167>
【用途】
・荷物の表示

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

両面接着/無地荷札のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両面接着/無地荷札
デリバリーパック「納品書在中」145×270mm
ユタカメイク 荷札 われもの注意荷札 1000枚
荷札(赤/黄)
荷札 豆 30×60 白<135>
荷札 豆 30×60 白<90>
メーカーユタカメイクパピルスカンパニーユタカメイクササガワシモジマシモジマ
通常価格7,591-2,7316,7766,075 -1,2401,120
通常出荷日4日目1日目6日目11日目6日目6日目
パック入数(枚)1000--50枚--
縦X横(mm)115×58145×270----
材質ポリエチレン(PE---
質量(g)1650-----
仕様シールタイプ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト