17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • サイズ

  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

    ~mm
  • 中指長さ(cm)

    ~mm
  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

モデルローブ No.981 使いきり手袋 ブルー【100個入り】

通常単価(税別)
2,639
税込単価
2,903
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・左右兼用タイプのため、片手でも使えて経済的です。・薬品、油、グリスに優れた耐性があり、突き刺...

詳細を確認
  • 高濃度の薬品や溶剤(ガソリン、ベンジンなど)に長時間使用しない。感電の恐れがあるので、電気作業には使用しない。
  • 熱いものには触れない。油類や灯油などがついた場合は早めに洗い落とす。
  • 水漏れの原因になるので、つま先、刃物やとがったものなどで傷をつけないように注意する。
  • 使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干しする。保管時は直射日光を避ける。
  • アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹などをおこすことがある。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談する。
詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

内容量

最小発注数量
L
4901070753192
541-4377
21.2
8.6
100枚
1パック

100個入り

LL
4901070753741
541-4385
23.0
8.6
100枚
1パック

100個入り

M
4901070753185
541-4393
19.3
8.5
100枚
1パック

100個入り

S
4901070753178
541-4407
17.0
7.8
100枚
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,639
( 2,903 )
1日目
2,639
( 2,903 )
1日目
2,639
( 2,903 )
2日目
2,639
( 2,903 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・左右兼用タイプのため、片手でも使えて経済的です。
・薬品、油、グリスに優れた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。
・指先の感触が生かせる薄くてソフトで、裏面は着脱に便利なスベリ加工つきです。
・耐熱性に優れており、煮沸消毒できます。
【主な用途】
・機械の組み立て
・食品加工(特に油脂の強い食肉など)
・印刷
・メッキ
・塗装
・農作業

ご注意

  • 高濃度の薬品や溶剤(ガソリン、ベンジンなど)に長時間使用しない。感電の恐れがあるので、電気作業には使用しない。
  • 熱いものには触れない。油類や灯油などがついた場合は早めに洗い落とす。
  • 水漏れの原因になるので、つま先、刃物やとがったものなどで傷をつけないように注意する。
  • 使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干しする。保管時は直射日光を避ける。
  • アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹などをおこすことがある。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談する。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モデルローブ No.981 使いきり手袋 ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モデルローブ No.981 使いきり手袋 ブルー
ニトリル使いきり手袋(100枚入)
NO.600ニトリルモデル モデルローブ
No.981 ニトリル使い切り手袋
ミエローブ(R)No.210-K 手袋
ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なしロング)
メーカーエステー川西工業エステーエステー三重化学工業ミスミ
通常価格2,6391,660643 -2,6395502,517 -
通常出荷日1日目〜5日目在庫品1日目2日目〜1日目在庫品1日目
使用用途使い捨て使い捨て作業用-耐油・耐溶剤使い捨て
商品タイプニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴム-塩化ビニールニトリルゴム
厚さ(mm)0.1--0.1--
全長(cm)24-2624--
粉(あり・なし)あり--あり--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト