17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー メディカルペールスタンドK#20D用 NO919930

サンコー メディカルペールスタンドK#20D用

通常単価(税別)
28,818
税込単価
31,700
通常出荷日:8日目

【特長】・メディカルペールK#20D用のスタンドです。足元のペダルを踏む事によりフタが開きます。直接容...

詳細を確認
  • 材質
    金属
  • 商品タイプ
    関連用品
  • トラスココード
    147-2995
  • 質量(g)
    2800
  • 外形寸法間口×奥行×高さ (mm)
    369×303×496
  • 材質1
    鋼材+メッキ

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

NO919930
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO919930の仕様・寸法情報

材質
金属
商品タイプ
関連用品
トラスココード
147-2995
質量(g)
2800
外形寸法間口×奥行×高さ(mm)
369×303×496
材質1
鋼材+メッキ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO919930
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,818
( 31,700 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メディカルペールK#20D用のスタンドです。足元のペダルを踏む事によりフタが開きます。直接容器に触れない為、衛生的です。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:369×303×496
・出荷単位(個):1
・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:369×303×496
・質量:2800g
【材質/仕上】
・鋼材+メッキ

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー メディカルペールスタンドK#20D用の型番NO919930のページです。 型番NO919930に関する仕様情報を記載しております。
サンコー メディカルペールスタンドK#20D用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー メディカルペールスタンドK#20D用
プッシュ&ペダル20S
(屋内用屑入) ダストボックスファイ K-7038
ダストポット OM47-20
テラモト ステンレス角型屑入GPX-41K
収集用ゴミ箱
メーカー三甲新輝合成山崎産業ケニステラモトトラスコ中山
通常価格28,8182,83374,4008,94018,83634,540
通常出荷日8日目1日目19日目11日目1日目2日目
材質金属-----
商品タイプ関連用品-----
トラスココード147-2995-----
質量(g)2800-----
外形寸法間口×奥行×高さ(mm)369×303×496-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペール缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト