ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ジャンボすき間モヘヤシール【2個入り】

ジャンボすき間モヘヤシール NO90200
  • ジャンボすき間モヘヤシール
通常単価(税別)
1,073
税込単価
1,180
通常出荷日:5日目

【特長】・緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。・高い品質...

詳細を確認
  • 使用用途によりますが、一般的にはすき間サイズ+1mm~2mmのモヘアを推奨いたします。
  • 使用用途によりますが、一般的にはすき間サイズ+1mm~2mmのモヘアを推奨いたします。

型番:

NO90200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

NO90200の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
9
テープ長さ(m)
2
テープ厚(mm)
20
両面タイプ
ブラウン
JANコード
4562144560087
トラスココード
817-2812
厚さ(mm)
20
質量(g)
9.000
材質1
毛部:ポリプロピレン●ベース部:ポリプロピレン●粘着材:アクリル系両面テープ、一部合成ゴム系粘着材
基材詳細
毛部:ナイロン+ベース部:ポリプロピレン
粘着剤詳細
アクリル系両面テープ+一部合成ゴム系粘着材
色詳細
ライトブラウン
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
NO90200
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,073
( 1,180 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。
・高い品質のモヘア型緩衝材です。
・毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。
【用途】
・室内建具の緩衝材、消音、吸音、衝撃緩和に。
・あらゆる箇所のすき間塞ぎ、気密性UP、遮光、防虫に。

ご注意

  • 使用用途によりますが、一般的にはすき間サイズ+1mm~2mmのモヘアを推奨いたします。
  • 使用用途によりますが、一般的にはすき間サイズ+1mm~2mmのモヘアを推奨いたします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジャンボすき間モヘヤシールの型番NO90200のページです。 型番NO90200に関する仕様情報を記載しております。
ジャンボすき間モヘヤシールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジャンボすき間モヘヤシール
ワイドすき間モヘヤシール
ボンド 気密防水テープ WF420A
気密・防水 粘着テープ エースクロスSBW 剥離紙付 両面
防水気密テープ スーパーポリクロス VHW-5020
7.9×6.4mm×5.2m すき間埋めテープ/シリコン製
メーカー槌屋槌屋コニシ光洋化学共同技研化学エスコ
通常価格1,0738591,2647679025,200
通常出荷日5日目5日目1日目1日目1日目1日目
テープ幅(mm)9-5050507.93
テープ長さ(m)222020205.18
テープ厚(mm)2060.260.230.316.35
両面タイプ-
ブラウングレーブラックブラックブラックホワイト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト